ka. Front B für: XLR-Buchse Neutrik gr • WH50520103B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
              • Alle Kategorien anzeigen
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • Kanal­einbau
            • Kommu­ni­ka­tion
            • WH50520103B
            WH50520103B - UP-Montageset für 1 XLR hellgrau kallysto
            WH50520103B - UP-Montageset für 1 XLR hellgrau kallysto
            WH50520103B - UP-Montageset für 1 XLR hellgrau kallysto

            UP-Montageset für 1 XLR hellgrau kallysto

            WH50520103B

            WH50520103B - UP-Montageset für 1 XLR hellgrau kallysto
            WH50520103B - UP-Montageset für 1 XLR hellgrau kallysto
            WH50520103B - UP-Montageset für 1 XLR hellgrau kallysto
            • Leitungs­füh­rung tehalit
            • Schalter und Steck­dosen

            UP-Montageset für 1 XLR hellgrau kallysto WH50520103B

            EAN-Nr.
            7611795282187
            E-nr.
            958 702 033
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            W1
            Preis*
            24.55 CHF
            / Stück *
             24.55 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Technische Merkmale

            Werk­stoff
            • Farbe
              Licht­grau
            • RAL Nummer
              7035
            • Glanz­grad
              Matt
            • Werk­stoff
              Duro­plast
            Abmes­sungen
            • Höhe
              77 mm
            Anschluss
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp
              XLR

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH50520103B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH50520103B (english)
            PDF
            103,84 kB
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH22580300G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar weiss
              WH22580300G
              EB Frontset T13 Ecoline Ultraweiss
              Preis*
               14.55 CHF
              / Stück *
               14.55 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH22580303G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar hellgrau
              WH22580303G
              EB Frontset T13 Ecoline Hellgrau
              Preis*
               17.00 CHF
              / Stück *
               17.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH22580305G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar schwarz
              WH22580305G
              EB Frontset T13 Ecoline Schwarz
              Preis*
               17.00 CHF
              / Stück *
               17.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH22580400G - EB-Frontset kallysto, für EB-Steckdose 1×Typ 13, mit Bezeichnungsträger, weiss
              WH22580400G
              EB Frontset T13 Ecoline mit Beschr. Ultraweiss
              Preis*
               18.75 CHF
              / Stück *
               18.75 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH22580403G - EB-Frontset kallysto, für EB-Steckdose 1×T13, mit Bezeichnungsträger, hellgrau
              WH22580403G
              EB Frontset T13 Ecoline mit Beschr. Hellgrau
              Preis*
               21.15 CHF
              / Stück *
               21.15 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group