The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • Kanal­einbau
    • Steck­dosen
    • WH22580303G
    EB-Frontset Hager Ecoline, für Einbausteckdose 1×Typ 13
    EAN-Nr.
    7611919524179
    E-nr.
    378 572 033
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Gerä­te­einbau kallysto
    • Steck­dosen
    • Mehr sehen

    EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar hellgrau WH22580303G

    Preis*
    CHF 17.65
    / Stück *
    CHF 17.65
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar hellgrau

    WH22580303G

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      117 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WH22580303G
    PDF
    RoHS report WH22580303G
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH22580303G | Hager Schweiz

      Produktbild WH22580303G

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH22580303G | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH22580303G

      EB Frontset T13 Ecoline Hellgrau

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH22920200Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben weiss
      WH22920200Z
      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Ultraweiss
      Preis*
      CHF 8.00
      / Stück *
      CHF 8.00
      / Stück *
    • 2
      WH22920203Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben hellgrau
      WH22920203Z
      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Lichtgrau
      Preis*
      CHF 9.00
      / Stück *
      CHF 9.00
      / Stück *
    • 3
      WH22920204Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben anthrazit
      WH22920204Z
      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Anthrazit
      Preis*
      CHF 9.00
      / Stück *
      CHF 9.00
      / Stück *
    • 4
      WH22920205Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben schwarz
      WH22920205Z
      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Schwarz
      Preis*
      CHF 9.00
      / Stück *
      CHF 9.00
      / Stück *
    • 5
      WH22920206Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben orange
      WH22920206Z
      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Orange
      Preis*
      CHF 9.00
      / Stück *
      CHF 9.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group