The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Kommu­ni­ka­tion
  • WH50400909B
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Dose kallysto 1×RJ45s braun mit Befestigungsplatte WH50400909B

Einsatz zu Anschlussdose Hager kallysto, für Kombinationen, Frontplatte 60×60 mm, Schraubanschlüsse, abgeschirmt, RJ45 Kategorie 5e STP 8-polig beschaltbar
EAN-Nr.
7611795416698
E-nr.
877 311 098
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 45.90 CHF
/ Stück *
 45.90 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Dose kallysto 1×RJ45s braun mit Befestigungsplatte

WH50400909B

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 5 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 175 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
  • WH50400400H

    kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Ultraweiss

     11.80 CHF  / Stück*
  • WH50400403H

    kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Lichtgrau

     14.10 CHF  / Stück*
  • WH50400404H

    kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Anthrazit

     14.10 CHF  / Stück*
  • WH50400405H

    kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Schwarz

     14.10 CHF  / Stück*
  • WH50400407H

    kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Beige

     14.10 CHF  / Stück*

Passend zu

  • WH25920200Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Ultraweiss

     1.15 CHF  / Stück*
  • WH25920205Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Schwarz

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH27920200Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94x94mm Ultraweiss

     1.15 CHF  / Stück*
  • WH27920206Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94x94mm Orange

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH24920250Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas Ultraweiss

     55.00 CHF  / Stück*
  • WH24920255Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas verspiegelt

     69.80 CHF  / Stück*
  • WH24920256Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Esche

     69.80 CHF  / Stück*
  • WH24920257Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Birnbaum

     69.80 CHF  / Stück*
  • WH24920258Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Nussbaum

     68.10 CHF  / Stück*
  • WH24920259Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Räuchereiche

     68.10 CHF  / Stück*
  • WH24920274Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium nature

     68.10 CHF  / Stück*
  • WH24920275Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium Schwarz

     68.10 CHF  / Stück*
  • WH24920276Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium Ultraweiss

     69.80 CHF  / Stück*
  • WH24920285Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Schiefer

     68.10 CHF  / Stück*
  • WH24920288Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Edelstahl

     68.10 CHF  / Stück*
  • WH25920203Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Lichtgrau

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH25920204Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Anthrazit

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH25920206Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Orange

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH25920207Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Beige

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH25920209Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Braun

     2.25 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Mit trans­pa­rentem Beschrif­tungs­träger
    Nein
  • Anzahl der Ausgänge
    1
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    RJ45
Werk­stoff
  • Farbe
    Braun
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager REACH declaration WH50400909B
PDF
Hager RoHS Report WH50400909B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH50400909B | Hager Schweiz

    Produktbild WH50400909B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH50400909B | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH50400909B

    kallysto UP: RJ45 Kat.5e STP 8-polig mit Befestigungsplatte + Front Braun

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group