ka.line C: 3x T13 + Statusanzeige/ bg • WH25643307C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • kally­sto.­line
            • Steck­dosen
            • WH25643307C
            WH25643307C - UP-Steckdose Hager kallysto.line 3×T13 beleuchtet C beige
            WH25643307C - UP-Steckdose Hager kallysto.line 3×T13 beleuchtet C beige
            WH25643307C - UP-Steckdose Hager kallysto.line 3×T13 beleuchtet C beige

            UP-Steckdose Hager kallysto.line 3×T13 beleuchtet C beige

            WH25643307C

            WH25643307C - UP-Steckdose Hager kallysto.line 3×T13 beleuchtet C beige
            WH25643307C - UP-Steckdose Hager kallysto.line 3×T13 beleuchtet C beige
            WH25643307C - UP-Steckdose Hager kallysto.line 3×T13 beleuchtet C beige
            • Schalter und Steck­dosen

            UP-Steckdose Hager kallysto.line 3×T13 beleuchtet C beige WH25643307C

            EAN-Nr.
            7611919471688
            E-nr.
            657 080 018
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            W1
            Preis*
            57.50 CHF
            / Stück *
             57.50 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 6 Produkte verfügbar
            • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 7 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WH20643300H

              kallysto Front 60x60 für Steckdose 3x Typ 13 mit Statusanzeige, Ultraweiss

               8.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20643303H

              kallysto Front 60x60 für Steckdose 3x Typ 13 mit Statusanzeige, Lichtgrau

               10.70 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20643304H

              kallysto Front 60x60mm für Steckdose 3x Typ 13 mit Statusanzeige, Anthrazit

               10.70 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20643305H

              kallysto Front 60x60 für Steckdose 3x Typ 13 mit Statusanzeige, Schwarz

               10.70 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20643306H

              kallysto Front 60x60mm für Steckdose 3x Typ 13 mit Statusanzeige, Orange

               10.70 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20643309H

              kallysto Front 60x60mm für Steckdose 3x Typ 13 mit Statusanzeige, Braun

               10.70 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968000Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Weiss

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968010Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Rot

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968011Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Gelb

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968013Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Blau

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968110Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Rot

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968111Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Gelb

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968112Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Grün

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              10 A
            Span­nung
            • Nenn­span­nung
              250 V
            • Nenn­span­nung
              250 - 250 V
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Werk­stoff
            • Farbe
              Beige
            • RAL Nummer
              1015
            • Glanz­grad
              Matt
            • Werk­stoff
              Duro­plast
            • Ober­fläche
              Unbe­han­delt
            Abmes­sungen
            • Höhe
              92 mm
            • Breite
              92 mm
            • Tiefe
              43 mm
            • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
              36 mm
            • Einbau­tiefe
              7 mm
            Anschluss
            • Leiter­quer­schnitt
              1,0 - 2,5 mm²
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Unter­putz
            Anschluss­mög­lich­keiten
            • Monta­geart
              Schraub­be­fes­ti­gung
            Ausstat­tung
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
              Schweizer Norm Typ 13
            • Verdrehter Zentral­ein­satz
              Nein
            • Mit Klapp­de­ckel
              Nein
            • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
              Ja
            • Mit Signal­lampe
              Nein
            Zubehör
            • Mit Beschrif­tungs­feld
              Nein
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              3
            Sicher­heit
            • Stoss­fes­tig­keit IK
              IK02
            • Schutzart IP
              IP20
            • Zuge­hö­rige Systeme
              kallysto Unter­putz
            Texte

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH25643307C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH25643307C (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild WH25643307C | Hager Schweiz

              Produktbild WH25643307C

            • Produktzertifikat

              Bild Zertifikat S+ für Steckdosen CH mit Steckklemmen (DE, Nr. 18.0279, 2018-03) | Hager Schweiz

              Zertifikat S+ für Steckdosen CH mit Steckklemmen (DE, Nr. 18.0279, 2018-03)

              Produktzertifikat de-DE 2018-04-06

              PDF
              1,23 MB
              Bild Zertifikat SEV für Steckdoseneinsatz CH Typ 13/Typ 23 (DE, Nr. 2407, 2018-03) | Hager Schweiz

              Zertifikat SEV für Steckdoseneinsatz CH Typ 13/Typ 23 (DE, Nr. 2407, 2018-03)

              Produktzertifikat de-DE 2018-04-06

              PDF
              935,87 kB
              Bild Zertifikat SEV zu Abdeckungen für Schalter, Kleinkombinationen und Steckdosen CH (DE, Nr. 2407, 2018-09) | Hager Schweiz

              Zertifikat SEV zu Abdeckungen für Schalter, Kleinkombinationen und Steckdosen CH (DE, Nr. 2407, 2018-09)

              Produktzertifikat de-DE 2018-09-28

              PDF
              1,25 MB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH105853F - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen mit Befestigungsplatte
              WH105853F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
              Preis*
               11.10 CHF
              / Stück *
               11.10 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH105854F - Einsatz Steckdose kallysto T23 Schraubklemmen
              WH105854F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
              Preis*
               14.50 CHF
              / Stück *
               14.50 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH105952F - Einsatz Steckdose Hager T15/25 mit Schraubklemmen
              WH105952F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
              Preis*
               23.50 CHF
              / Stück *
               23.50 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH106007F - Einsatz zu Steckdose Hager Bauart F 10A FI 30mA mit Befestigungsplatte
              WH106007F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13 SIDOS RCCB/FI = 30mA
              Preis*
               304.00 CHF
              / Stück *
               304.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH106008F - Einsatz zu Steckdose Hager Bauart F 16A FI 30mA mit Befestigungsplatte
              WH106008F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 23 SIDOS RCCB/FI = 30mA
              Preis*
               332.00 CHF
              / Stück *
               332.00 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group