ka.line Drehdim. Ph.ab 20-500W C • WH25300503C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • kally­sto.­line
            • Dreh­dimmer
            • WH25300503C
            WH25300503C - UP-Drehdimmer kallysto.line Phasenabschnitt 20…550W hellgrau
            WH25300503C - UP-Drehdimmer kallysto.line Phasenabschnitt 20…550W hellgrau
            WH25300503C - UP-Drehdimmer kallysto.line Phasenabschnitt 20…550W hellgrau

            UP-Drehdimmer kallysto.line Phasenabschnitt 20…550W hellgrau

            WH25300503C

            WH25300503C - UP-Drehdimmer kallysto.line Phasenabschnitt 20…550W hellgrau
            WH25300503C - UP-Drehdimmer kallysto.line Phasenabschnitt 20…550W hellgrau
            WH25300503C - UP-Drehdimmer kallysto.line Phasenabschnitt 20…550W hellgrau
            • Schalter und Steck­dosen

            UP-Drehdimmer kallysto.line Phasenabschnitt 20…550W hellgrau WH25300503C

            EAN-Nr.
            7611919428811
            E-nr.
            548 410 038
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            W1
            Preis*
            159.50 CHF
            / Stück *
             159.50 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Dimmer 2 Produkte verfügbar
            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Dimmer
            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WH20300107H

              kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Beige

               19.15 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20300109H

              kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Braun

               19.15 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20300100H

              kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Ultraweiss

               16.95 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20300104H

              kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Anthrazit

               19.15 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20300105H

              kallysto Front 60x60 für Platte + Knopf zu Drehdimmer Schwarz

               19.15 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Span­nung
            • Betriebss­pan­nung
              230 - 230 V
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 50 Hz
            Werk­stoff
            • Farbe
              Licht­grau
            • RAL Nummer
              7035
            • Werk­stoff
              Duro­plast
            Abmes­sungen
            • Einbau­tiefe
              14 mm
            • Höhe
              92 mm
            • Breite
              92 mm
            • Tiefe
              47 mm
            Archi­tektur
            • Steu­er-/­Be­dienele­ment
              Dreh-/­Druck­knopf
            Texte
            • Dimm­prinzip
              Phase­n­ab­schnitt
            • Anschlussart
              Mit Schraub­klemmen
            • Bedie­nung & Steu­e­rung
              Keine Blue­too­th-Schnitt­stelle

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH25300503C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH25300503C (english)
            PDF
            103,84 kB
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH103005F - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…550W Bauart F
              WH103005F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
              Preis*
               138.00 CHF
              / Stück *
               138.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH103406F - Einsatz Universaldimmer Hager Phasenanschnitt mit Befestigungsplatte mit LED
              WH103406F
              Einsatz + Befest.-Platte: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
              Preis*
               104.00 CHF
              / Stück *
               104.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH103407F - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenanschnitt 20…500VA 60…600W
              WH103407F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
              Preis*
               91.40 CHF
              / Stück *
               91.40 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH104002F - Einsatz zu Potentiometer Hager 1…10V Bauart F
              WH104002F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Potentiometer 1-10V / 20…315 W
              Preis*
               75.30 CHF
              / Stück *
               75.30 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH104101F - Einsatz zu Drehdimmer Hager DALI Bauart F
              WH104101F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer DALI
              Preis*
               197.00 CHF
              / Stück *
               197.00 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group