ka.line C: Beweg.-Meld. Nebenstelle gr • WH25250903C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • kally­sto.­line
            • Bewe­gungs­melder
            • WH25250903C
            WH25250903C - UP-Bewegungsmelder Hager kallysto.line C Nebenstelle hellgrau
            WH25250903C - UP-Bewegungsmelder Hager kallysto.line C Nebenstelle hellgrau
            WH25250903C - UP-Bewegungsmelder Hager kallysto.line C Nebenstelle hellgrau

            UP-Bewegungsmelder Hager kallysto.line C Nebenstelle hellgrau

            WH25250903C

            WH25250903C - UP-Bewegungsmelder Hager kallysto.line C Nebenstelle hellgrau
            WH25250903C - UP-Bewegungsmelder Hager kallysto.line C Nebenstelle hellgrau
            WH25250903C - UP-Bewegungsmelder Hager kallysto.line C Nebenstelle hellgrau
            • Schalter und Steck­dosen
            • Bewe­gungs­melder und Präsenz­melder

            UP-Bewegungsmelder Hager kallysto.line C Nebenstelle hellgrau WH25250903C

            EAN-Nr.
            7611919505161
            E-nr.
            545 020 038
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            W1
            Preis*
            135.00 CHF
            / Stück *
             135.00 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WH20250800H

              kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Ultraweiss

               21.85 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20250804H

              kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Anthrazit

               24.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20250805H

              kallysto Front 60x60 für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Schwarz

               24.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20250807H

              kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Beige

               24.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20250809H

              kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Braun

               24.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Erfas­sung
            • Ausfüh­rung Sensor
              Bewe­gungs­melder
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Abmes­sungen
            • Breite
              92 mm
            • Einbau­tiefe
              20 mm
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -5 - 45 °C
            Werk­stoff
            • Farbe
              Licht­grau
            • Werk­stoff
              Poly­ca­r­bonat (PC)
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP20
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Unter­putz

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH25250903C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,15 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild WH25250903C | Hager Schweiz

              Produktbild WH25250903C

            • Montageanleitung

              Bild ka.line Bewegungsmelder Minu. C | Hager Schweiz

              ka.line Bewegungsmelder Minu. C

              Montageanleitung International 2019-12-10

              PDF
              993,81 kB
              Bild ka.line Bewegungsmelder Minu. C | Hager Schweiz

              ka.line Bewegungsmelder Minu. C

              Montageanleitung International 2019-12-10

              PDF
              991,78 kB
              Bild ka.line Bewegungsmelder Minu. C | Hager Schweiz

              ka.line Bewegungsmelder Minu. C

              Montageanleitung International 2019-12-10

              PDF
              988,56 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH102508E - Einsatz zu Bewegungsmelder Hager Bauart E 3-Draht
              WH102508E
              Einsatz: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W
              Preis*
               147.00 CHF
              / Stück *
               147.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH102508F - Einsatz zu UP-Bewegungsmelder Hager Bauart F 3-Draht
              WH102508F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W
              Preis*
               147.50 CHF
              / Stück *
               147.50 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH102509E - Einsatz zu Bewegungsmelder Hager Bauart E Nebenstelle
              WH102509E
              Einsatz: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht
              Preis*
               108.50 CHF
              / Stück *
               108.50 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH102509F - Einsatz zu UP-Bewegungsmelder Hager Bauart F Nebenstelle
              WH102509F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Beweg.-Melder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht
              Preis*
               109.00 CHF
              / Stück *
               109.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH20250800A - Bewegungsmelder Hager kallysto A 3-Draht weiss
              WH20250800A
              kallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Weiss
              Preis*
               169.50 CHF
              / Stück *
               169.50 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group