The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kallysto Aufputz
    • Dreh­dimmer
    • WH23430303Q
    AP-Drehdimmer Nebenstelle Hager kallysto, mit LED, mit AP-Gehäuse, Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontplatte 60×60 mm und Drehknopf
    EAN-Nr.
    7611919503969
    E-nr.
    548 841 033
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Dreh­dimmer

    AP-Drehdimmer Nebenstelle Hager kallysto hellgrau WH23430303Q

    Preis*
     127.50 CHF
    / Stück *
     127.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Drehdimmer Nebenstelle Hager kallysto hellgrau

    WH23430303Q

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Dimmer 2 Produkte verfügbar
    • Zentral­stück für Dimmer 3 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Dimmer
    • Zentral­stück für Dimmer
    • WH20300107H

      kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Beige

       19.35 CHF  / Stück*
    • WH20300109H

      kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Braun

       19.35 CHF  / Stück*
    • WH20300100H

      kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Ultraweiss

       17.15 CHF  / Stück*
    • WH20300104H

      kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Anthrazit

       19.35 CHF  / Stück*
    • WH20300105H

      kallysto Front 60x60 für Platte + Knopf zu Drehdimmer Schwarz

       19.35 CHF  / Stück*

    Passend zu

    • WH23430203Q

      kallysto AP komplett: DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W /R/L/C/ Lichtgrau

       187.50 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      88 mm
    • Breite
      88 mm
    • Tiefe
      59 mm
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dreh-/­Druck­knopf
    Ausstat­tung
    • Neben­stel­len­ein­gang
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration WH23430303Q
    PDF
    Hager RoHS Report WH23430303Q
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH23430303Q | Hager Schweiz

      Produktbild WH23430303Q

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH23430303Q | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH23430303Q

      kallysto AP komplett: Drehdimmer. Nebenstelle mit Schraubklemmen/ Lichtgrau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Dimmer Nebenstelle Swiss | Hager Schweiz

      Dimmer Nebenstelle Swiss

      Montageanleitung International 2019-09-12

      PDF
      1,08 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH103005E - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…550W Bauart E
      WH103005E
      Einsatz: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
      Preis*
       138.50 CHF
      / Stück *
       138.50 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH103005F - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…550W Bauart F
      WH103005F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
      Preis*
       139.50 CHF
      / Stück *
       139.50 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH103406E - Einsatz Universaldimmer Hager Phasenanschnitt mit LED
      WH103406E
      Einsatz: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
      Preis*
       104.50 CHF
      / Stück *
       104.50 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH103407E - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…500VA Bauart E
      WH103407E
      Einsatz: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
      Preis*
       91.60 CHF
      / Stück *
       91.60 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH103407F - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenanschnitt 20…500VA 60…600W
      WH103407F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
      Preis*
       92.40 CHF
      / Stück *
       92.40 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group