The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • Kanal­einbau
  • Steck­dosen
  • WH22640400G
  • Gerä­te­einbau kallysto
  • Steck­dosen
  • Mehr sehen

EB-Frontset kallysto, für EB-Steckdose 3×Typ 13, mit Bezeichnungsträger, weiss WH22640400G

EB-Frontset Hager Ecoline, für Einbausteckdose 3×Typ 13
EAN-Nr.
7611919524391
E-nr.
378 586 003
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 21.20 CHF
/ Stück *
 21.20 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

EB-Frontset kallysto, für EB-Steckdose 3×Typ 13, mit Bezeichnungsträger, weiss

WH22640400G

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 9 Produkte verfügbar

Passend zu

  • WH227301T

    EB Steckdose 3x Typ 13/L1 + Flachkabeldose Technofil 3x2.5mm2

     67.30 CHF  / Stück*
  • WH227302T

    EB Steckdose 3x Typ 13/L2 + Flachkabeldose Technofil 3x2.5mm2

     67.30 CHF  / Stück*
  • WH227303T

    EB Steckdose 3x Typ 13/L3 + Flachkabeldose Technofil

     67.30 CHF  / Stück*
  • WH227311T

    kallysto Ecoline Kanaleinbau: 3x T13/23-L1 mit Flachkabeldose POWER 3x2.5mm

     67.30 CHF  / Stück*
  • WH227312T

    kallysto Ecoline Kanaleinbau: 3x T13/23-L2 mit Flachkabeldose POWER 3x2.5mm

     67.30 CHF  / Stück*
  • WH227313T

    kallysto Ecoline Kanaleinbau: 3x T13/23-L3 mit Flachkabeldose POWER 3x2.5mm

     67.30 CHF  / Stück*
  • WH227321T

    kallysto Ecoline Kanaleinbau: 3x T13/23-L1 mit Rundkabeldose 3x2.5mm

     75.80 CHF  / Stück*
  • WH227322T

    kallysto Ecoline Kanaleinbau: 3x T13/23-L2 mit Rundkabeldose 3x2.5mm

     75.80 CHF  / Stück*
  • WH227323T

    kallysto Ecoline Kanaleinbau: 3x T13/23-L3 mit Rundkabeldose 3x2.5mm

     75.80 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    117 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
  • RAL Nummer
    9016
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH22640400G
PDF
Hager RoHS report WH22640400G
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH22640400G | Hager Schweiz

    Produktbild WH22640400G

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH22640400G | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH22640400G

    EB Frontset 3x T13 Ecoline mit Beschr. Ultraweiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH22920200Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben weiss
    WH22920200Z
    kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Ultraweiss
    Preis*
     7.80 CHF
    / Stück *
     7.80 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH22920203Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben hellgrau
    WH22920203Z
    kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Lichtgrau
    Preis*
     8.75 CHF
    / Stück *
     8.75 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH22920204Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben anthrazit
    WH22920204Z
    kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Anthrazit
    Preis*
     8.75 CHF
    / Stück *
     8.75 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH22920205Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben schwarz
    WH22920205Z
    kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Schwarz
    Preis*
     8.75 CHF
    / Stück *
     8.75 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH22920206Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben orange
    WH22920206Z
    kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Orange
    Preis*
     8.75 CHF
    / Stück *
     8.75 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group