EB-Steckdose 3×Typ 13/23, Rundkabel-Adapter, L3, Td 3×2.5mm² WH227323T
EAN-Nr.
7611919524148
E-nr.
753 983 793
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
75.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Geräteblende für Geräteeinbaukanal 12 Produkte verfügbar
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 8 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung230 V
-
Nennspannung230 - 230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Abmessungen
-
Höhe82 mm
-
Breite85 mm
-
Tiefe55 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen55 mm
Ausstattung
-
Mit KlappdeckelNein
Kapazität
-
Anzahl Module3
-
Zugehörige SystemeHager Geräte Multimedia BRx, kallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com