EB-Steckdose 3×Typ 13/23, Flachkabel-Anschluss Technofil, L1, Td 3×2.5mm² WH227301T
EAN-Nr.
7611919523929
E-nr.
753 903 793
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
66.60 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Geräteblende für Geräteeinbaukanal 12 Produkte verfügbar
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 8 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Spannung
-
Nennspannung230 V
-
Nennspannung230 - 230 V
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchnappbefestigung
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 13/23
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Schutzart IPIP20
Abmessungen
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen55 mm
-
Höhe82 mm
-
Breite85 mm
-
Tiefe55 mm
Werkstoff
-
RAL Nummer5012
-
WerkstoffMetall, Thermoplast
Installation, Montage
-
Montage aufGeräteeinbaukanal
Ausstattung
-
Mit KlappdeckelNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Kapazität
-
Anzahl Module3
-
Zugehörige SerienHager Multimedia 80mm BRx, kallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com