UP-Raumthermostat Hager kallysto B mit Display ultraweiss WH20441100B
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 175 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennstrom10 A
-
Schaltstrom8 A
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe44,9 mm
-
Mit DisplayJa
-
Schutzart IPIP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20441100B
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH20441100B
kallysto UP: Raumthermostat mit Display 230V mit Befestigungsplatte +Front Weiss
PDF -
Montageanleitung
ka RTR mit Display A
Montageanleitung International 2011-04-05
PDF426,24 kB
ka RTR mit Display A
Montageanleitung International 2018-09-19
PDF494,62 kB