- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Mehr sehen
UP-Potentiometer kallysto 1…10V Bauart A weiss WH20400200A
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Dimmer 2 Produkte verfügbar -
Zentralstück für Dimmer 3 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 431 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 250 V
-
Betriebsspannung220 - 250 V
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
VernetzbarNein
-
Matter-StandardNein
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Steuerstrom0 - 40 mA
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
WerkstoffDuroplast
-
Einbautiefe13 mm
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
-
Tiefe49,50 mm
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
Betriebstemperatur-25-+40 °C
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 mm²
-
Anzahl Module1
-
DimmprinzipMinimale/maximale Dimmwerte am Gerät einstellbar
-
SicherungGlassicherung
-
SpannungSonstige
-
MontageartFür Kombinationsmontage
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
NebenstelleneingangOhne 230 V Nebenstelleneingänge
-
AnschlussAnschluss von unten, Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Sekundär Schraubklemmen
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
NebenstelleneingangNein
-
Generiert DatenNein
-
DatentypenEnergiemanagement für Geräte
-
Datengenerierung in EchtzeitNein
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenNein
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20400200A
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH20400200A
kallysto Potentiometer 1-10V mit Front für Kombination Ultraweiss
PDF