UP-Universaldimmer kallysto B Phasenanschnitt mit LED beige WH20340607B
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Dimmer 1 Produkte verfügbar -
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 175 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeBeige
-
RAL Nummer1015
-
WerkstoffDuroplast
-
Einbautiefe12 mm
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe45,4 mm
-
DimmprinzipPhasenanschnitt
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20340607B
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH20340607B
kallysto UP: DrehDim.Ph.-Anschn.R/L 20-250W/LED 3-85W + Bef.-Pl. + Front Beige
PDF