- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Mehr sehen
Universaldimmer kallysto A Phasenanschnitt mit LED beige WH20340607A
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Dimmer 1 Produkte verfügbar -
Zentralstück für Dimmer 4 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 551 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeBeige
-
RAL Nummer1015
-
WerkstoffDuroplast
-
Einbautiefe12 mm
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
-
Tiefe45,4 mm
-
DimmprinzipPhasenanschnitt
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
NebenstelleneingangNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20340607A
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH20340607A
kallysto DrehDim.Ph.-Anschn.R/L 20-250W/LED 3-85W + Front für Kombination Beige
PDF