ka. B: Schlüssel- S0/3p/o.Zyl. Schwarz • WH20186305B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • kally­sto.­line
            • Schalter und Taster
            • WH20186305B
            WH20186305B - UP-Drehschalter kallysto 0/3L schwarz für Sicherheitsschloss ohne Zylinder
            WH20186305B - UP-Drehschalter kallysto 0/3L schwarz für Sicherheitsschloss ohne Zylinder
            WH20186305B - UP-Drehschalter kallysto 0/3L schwarz für Sicherheitsschloss ohne Zylinder

            UP-Drehschalter kallysto 0/3L schwarz für Sicherheitsschloss ohne Zylinder

            WH20186305B

            WH20186305B - UP-Drehschalter kallysto 0/3L schwarz für Sicherheitsschloss ohne Zylinder
            WH20186305B - UP-Drehschalter kallysto 0/3L schwarz für Sicherheitsschloss ohne Zylinder
            WH20186305B - UP-Drehschalter kallysto 0/3L schwarz für Sicherheitsschloss ohne Zylinder
            • Schalter und Steck­dosen

            UP-Drehschalter kallysto 0/3L schwarz für Sicherheitsschloss ohne Zylinder WH20186305B

            EAN-Nr.
            7611795247544
            E-nr.
            547 803 953
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            W1
            Preis*
            159.50 CHF
            / Stück *
             159.50 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Instal­la­ti­ons­schalter 1 Produkte verfügbar
            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Instal­la­ti­ons­schalter
            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WH101843F

              Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/3-polig KABA8

               175.50 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20184100H

              kallysto Front 60x60 für Schlüsselschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / KABA8 Ultraweiss

               9.80 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20184103H

              kallysto Front 60x60 für Schlüsselschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / KABA8 Lichtgrau

               12.15 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20184104H

              kallysto Front 60x60mm für Schlüsselschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / KABA8 Anthrazit

               12.15 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20184107H

              kallysto Front 60x60mm für Schlüsselschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / KABA8 Beige

               12.15 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20184109H

              kallysto Front 60x60mm für Schlüsselschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / KABA8 Braun

               12.15 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              25 A
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Unter­putz
            Span­nung
            • Nenn­span­nung
              250 V
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 50 Hz
            Werk­stoff
            • Farbe
              Schwarz
            • RAL Nummer
              9005
            • Glanz­grad
              Matt
            • Werk­stoff
              Duro­plast
            • Ober­fläche
              Unbe­han­delt
            Kenn­zeich­nung
            • ‌Zusam­men­stel­lung
              Basisele­ment mit zentraler Abdeck­platte
            Anschluss­mög­lich­keiten
            • Monta­geart
              Schraub­be­fes­ti­gung
            Abmes­sungen
            • Einbau­tiefe
              7 mm
            • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
              77 mm
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP20
            • Stoss­fes­tig­keit IK
              IK02
            Archi­tektur
            • Steu­er-/­Be­dienele­ment
              Schlüssel ohne Zylinder
            Texte
            • Anschlussart
              Mit Schraub­klemmen
            • Beleuch­tung
              Ohne Beleuch­tung (nicht beleucht­bar)
            • Schaltar­t/Va­ri­ante
              Ausschalter Schema 0/3-­polig

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH20186305B (english)
            PDF
            103,10 kB
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH101001F - Einsatz Schalter kallysto S1 3/3L mit Befestigungsplatte
              WH101001F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3)
              Preis*
               43.05 CHF
              / Stück *
               43.05 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH101101F - Einsatz Schalter kallysto S3/1L mit Befestigungsplatte
              WH101101F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3
              Preis*
               20.90 CHF
              / Stück *
               20.90 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH101201F - Einsatz Schalter kallysto S3/2L mit Befestigungsplatte
              WH101201F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3/2-polig
              Preis*
               57.20 CHF
              / Stück *
               57.20 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH101501F - Einsatz Schalter kallysto S3/1L+W mit Befestigungsplatte
              WH101501F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Schalter S3 und Taster A-R
              Preis*
               53.80 CHF
              / Stück *
               53.80 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH101801F - Einsatz Drehschalter Hager S0/1L mit Befestigungsplatte
              WH101801F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0
              Preis*
               35.70 CHF
              / Stück *
               35.70 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group