The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Schalter und Taster
  • WH20185100B
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Drehschalter 0-Man-0-Aut. kallysto 2/1L weiss mit Schloss WH20185100B

UP-Schlüsselschalter Hager kallysto, Frontplatte 60×60 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, Einsatz Kraus & Naimer Blue Line, Schaltwinkel 90°, mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel
EAN-Nr.
7611795247018
E-nr.
547 671 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 167.50 CHF
/ Stück *
 167.50 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Drehschalter 0-Man-0-Aut. kallysto 2/1L weiss mit Schloss

WH20185100B

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­schalter 1 Produkte verfügbar
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 175 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­schalter
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH101865F

    Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S2 ohne Zylinder

     128.00 CHF  / Stück*
  • WH20185103H

    kallysto Front 60x60 für Schlüssel-SCH S2/1p/ 0-AUT-0-MAN /KABA8 Lichtgrau

     12.30 CHF  / Stück*
  • WH20185104H

    kallysto Front 60x60mm für Schlüssel-SCH S2/1p/ 0-AUT-0-MAN /KABA8 Anthrazit

     12.30 CHF  / Stück*
  • WH20185105H

    kallysto Front 60x60 für Schlüssel-SCH S2/1p/ 0-AUT-0-MAN /KABA8 Schwarz

     12.30 CHF  / Stück*
  • WH20185107H

    kallysto Front 60x60mm für Schlüssel-SCH S2/1p/ 0-AUT-0-MAN /KABA8 Beige

     12.30 CHF  / Stück*
  • WH20185109H

    kallysto Front 60x60mm für Schlüssel-SCH S2/1p/ 0-AUT-0-MAN /KABA8 Braun

     12.30 CHF  / Stück*

Passend zu

  • WH24920250Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas Ultraweiss

     55.00 CHF  / Stück*
  • WH24920255Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas verspiegelt

     69.80 CHF  / Stück*
  • WH24920256Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Esche

     69.80 CHF  / Stück*
  • WH24920257Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Birnbaum

     69.80 CHF  / Stück*
  • WH24920258Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Nussbaum

     68.10 CHF  / Stück*
  • WH24920259Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Räuchereiche

     68.10 CHF  / Stück*
  • WH24920274Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium nature

     68.10 CHF  / Stück*
  • WH24920275Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium Schwarz

     68.10 CHF  / Stück*
  • WH24920276Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium Ultraweiss

     69.80 CHF  / Stück*
  • WH24920285Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Schiefer

     68.10 CHF  / Stück*
  • WH24920288Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Edelstahl

     68.10 CHF  / Stück*
  • WH25920200Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Ultraweiss

     1.15 CHF  / Stück*
  • WH25920203Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Lichtgrau

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH25920204Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Anthrazit

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH25920205Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Schwarz

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH25920206Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Orange

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH25920207Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Beige

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH25920209Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Braun

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH26920200Z

    kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Ultraweiss

     1.15 CHF  / Stück*
  • WH26920203Z

    kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Lichtgrau

     2.25 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
  • RAL Nummer
    9016
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit zentraler Abdeck­platte
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    7 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    63 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Schlüssel
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Beleuch­tung
    Ohne Beleuch­tung (nicht beleucht­bar)
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Umschalter Schema 2/1-­po­lig, 0-AUT-0-MAN

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH20185100B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH20185100B | Hager Schweiz

    Produktbild WH20185100B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH20185100B | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH20185100B

    kallysto UP: SchlüsselSCH.S2/1p/ 0-AUT-0-MAN /KABA8 mit Bef.-Platte, Front Weiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH101001F - Einsatz Schalter kallysto S1 3/3L mit Befestigungsplatte
    WH101001F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3)
    Preis*
     43.55 CHF
    / Stück *
     43.55 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH101101F - Einsatz Schalter kallysto S3/1L mit Befestigungsplatte
    WH101101F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3
    Preis*
     21.15 CHF
    / Stück *
     21.15 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH101201F - Einsatz Schalter kallysto S3/2L mit Befestigungsplatte
    WH101201F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3/2-polig
    Preis*
     57.80 CHF
    / Stück *
     57.80 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH101501F - Einsatz Schalter kallysto S3/1L+W mit Befestigungsplatte
    WH101501F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Schalter S3 und Taster A-R
    Preis*
     54.40 CHF
    / Stück *
     54.40 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH101801F - Einsatz Drehschalter Hager S0/1L mit Befestigungsplatte
    WH101801F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0
    Preis*
     36.10 CHF
    / Stück *
     36.10 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group