The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • origin
    • Schalter und Taster
    • WH15181000C
    origin Unterputz Drehschalter Schema 2/1-polig mit Gravur 0-Auto-0-Hand, Weiss
    EAN-Nr.
    7611919557009
    E-nr.
    347 150 603
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W2
    • Schalter und Taster

    origin UP Drehschalter Schema 2/1-polig mit Gravur 0-Auto-0-Hand, Weiss WH15181000C

    Preis*
     52.20 CHF
    / Stück *
     52.20 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    origin UP Drehschalter Schema 2/1-polig mit Gravur 0-Auto-0-Hand, Weiss

    WH15181000C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 2 Produkte verfügbar
    • Drei­stu­fen­-­Schalter 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • Drei­stu­fen­-­Schalter
    • WH15920205Z

      origin Zubehör Unterputz Grösse 1x1: Abdeckplatte mit Bohrung d=58mm Schwarz

       3.15 CHF  / Stück*
    • WH15920206Z

      Origin Zubehör Unterputz Grösse 1x1: Abdeckplatte mit Bohrung d=58mm Orange

       5.95 CHF  / Stück*
    • WH15181005A

      origin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/1p/ 0-A-0-H mit Front Schwarz

       52.90 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      220-250 V
    • Nenn­span­nung
      230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      56,8 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      15,8 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dreh­knopf
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH15181000C
    PDF
    Hager RoHS report WH15181000C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH15181000C | Hager Schweiz

      Produktbild WH15181000C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH15181000C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH15181000C

      origin UP komplett: Drehschalter S2/1-polig, 0-A-0-H 0-Auto-0-Hand, Weiss

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-CH, fr-CH, it-CH 2025-06-17 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung de-CH, fr-CH, it-CH 2025-06-17

      PDF
      895,54 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH101002E - Einsatz Druckschalter Schema 1 (3+3) 2x bel.
      WH101002E
      Einsatz Leuchtschalter Schema 1 (3+3)
      Preis*
       84.10 CHF
      / Stück *
       84.10 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH101002F - Einsatz mit Bef.Pl., Druck- Schalter Schema 1 (3+3), 2x bel.
      WH101002F
      Einsatz: Leuchtschalter Schema 1 (3+3) mit Befestigungsplatte
      Preis*
       84.80 CHF
      / Stück *
       84.80 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH101003E - Einsatz Druckschalter Schema 1 (3+3) 1x bel.
      WH101003E
      Einsatz Leucht + Druckschalter Schema 1 (3+3)
      Preis*
       63.40 CHF
      / Stück *
       63.40 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH101003F - Einsatz mit Bef.Pl., Druck- Schalter Schema 1 (3+3), 1x bel.
      WH101003F
      Einsatz: Leucht + Druckschalter Schema 1 (3+3) mit Befestigungsplatte
      Preis*
       74.20 CHF
      / Stück *
       74.20 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH101102E - Einsatz Druckschalter Sch. 3 bel.
      WH101102E
      Einsatz Leuchtschalter Schema 3
      Preis*
       41.10 CHF
      / Stück *
       41.10 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group