UP-Verteiler Hager volta 1-reihig 12TE IP30 348×356×94.5mm VU12NA
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 1 Produkte verfügbar -
Schliesssystem 1 Produkte verfügbar -
Montageschiene 1 Produkte verfügbar -
Reinigungsmittel 1 Produkte verfügbar -
Abdeckleiste 2 Produkte verfügbar -
Plantasche 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufUnterputz
-
Nennstrom63 A
-
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K12 W
-
Anzahl der Schienen1
-
Anzahl Reihen1
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module12
-
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene24
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe356 mm
-
Breite348 mm
-
Tiefe94,50 mm
-
Einbauhöhe340 mm
-
Einbaubreite314,50 mm
-
Einbautiefe89 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
MontageartSchraubbefestigung
-
WerkstoffKunststoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Schutzart IPIP30
-
SchliessungstypSchnappverschluss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest650 °C
-
Schutzart IP mit TürIP30
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VU12NA
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt VU12NA
Kleinv.,Volta,UPV,1x12PLE,IP30,Version Schweiz
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2024-11-21
PDF9,98 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,18 MBBIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,17 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,17 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,18 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,17 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,18 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,18 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,18 MBRange : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,26 MBRange : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,25 MBRange : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,28 MBRange : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,26 MBRange : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,27 MBRange : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,25 MBRange : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,27 MBRange : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,25 MBRange Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System flush mounted hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,26 MBRange Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System flush mounted no hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,25 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB