The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • volta Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör
    • VA12A
    AP-Verteiler Hager volta, Montageart Aufputz, Anzahl der Reihen 1, Schutzart IP30, Breite 305 mm, Höhe 245 mm, Tiefe 96.5 mm, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Farbe reinweiss, RAL-Nummer 9010, DIN-Schiene, Ausführung Deckel geschlossen, Art der Schliessung Druckknopf
    EAN-Nr.
    3250616410718
    E-nr.
    822 110 034
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    U1
    • volta Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör

    AP-Verteiler Hager volta 1-reihig IP30 305×245×96.5mm VA12A

    Preis*
    CHF 83.80
    / Stück *
    CHF 83.80
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Verteiler Hager volta 1-reihig IP30 305×245×96.5mm

    VA12A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (13)
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 4 Produkte verfügbar
    • Schliess­system 1 Produkte verfügbar
    • Monta­geschiene 1 Produkte verfügbar
    • Reini­gungs­mittel 1 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 2 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Schliess­system
    • Monta­geschiene
    • Reini­gungs­mittel
    • Abdeck­leiste
    • Plan­ta­sche
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • VZ711

      Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör

      CHF 5.85  / Stück*
    • VZ461

      Klemmenträger Volta QuickConnect bestückt 1R

      CHF 35.85  / Stück*
    • VZ462

      Klemmenträger Volta QuickConnect bestückt 2R

      CHF 46.50  / Stück*
    • VZ463

      Klemmenträger Volta QuickConnect bestückt 3R

      CHF 62.70  / Stück*
    • VZ302N

      Schliessung, Volta, Standard, zum Einbau in Türgriff

      CHF 34.05  / Stück*
    • VZ406

      Hutschiene, Volta, abgesenkt, für Mauerkasten

      CHF 10.50  / Stück*
    • VZ404

      Reinigungsmittel, volta, für Kunststoffoberflächen

      CHF 33.90  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      CHF 3.70  / Stück*
    • P032F

      Abdeckstreifen, universal, für 1 Modul

      CHF 0.65  / Stück*
    • VZ407

      Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht

      CHF 14.25  / Stück*
    • VZ408

      Kabelabfangschienen Volta APV

      CHF 31.75  / Stück*
    • VA12T

      Tür, volta, APV , 1-reihig, Stahlblech, mit Türschild

      CHF 30.95  / Stück*
    • VZ412

      Rangierkanal, volta, APV

      CHF 30.35  / Stück*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Leis­tung
    • Maxi­male Verlust­leis­tung pro Schrank bei ΔT=20K
      12,50 W
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      1
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Nein
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Ja
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      245 mm
    • Breite
      305 mm
    • Tiefe
      96,50 mm
    • Breite in Teilungs­ein­heiten
      12
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Ultra­vi­o­lett­strahlen beständig
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Schutzart IP
      IP30
    • Schlies­sungstyp
      Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
    • Glüh­draht­test
      650 °C
    • Schutzart IP mit Tür
      IP30

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager REACH declaration VA12A
    PDF
    Hager RoHS Report VA12A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VA12A | Hager Schweiz

      Produktbild VA12A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VA12A | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VA12A

      Kleinv.,Volta,APV,1x12PLE,IP30,Version Schweiz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2022-07-07 | Hager Schweiz

      Montageanleitung International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,24 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,26 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted  hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted  no hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,62 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VZ410N - Verbindungswinkel Hager volta für Hohlwandverteiler
      VZ410N
      Verbindungswinkel, Volta, für HWV
      Preis*
      CHF 9.90
      / Stück *
      CHF 9.90
      / Stück *
    • 2
      VU60NA - UP-Verteiler Hager volta 5-reihig 60TE IP30 348×880×94.5mm
      VU60NA
      Kleinv., Volta, UPV, 5x12PLE, IP30, Version Schweiz
      Preis*
      CHF 194.00
      / Stück *
      CHF 194.00
      / Stück *
    • 3
      VH36NA - UP-Verteiler Hager volta 3-reihig 12TE IP30 348×630×94.5mm
      VH36NA
      Kleinv., Volta, HWV, 3x12PLE, IP30, Version Schweiz
      Preis*
      CHF 158.50
      / Stück *
      CHF 158.50
      / Stück *
    • 4
      VU36NA - UP-Verteiler Hager volta 3-reihig 36TE IP30 348×630×94.5mm
      VU36NA
      Kleinv., Volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Version Schweiz
      Preis*
      CHF 137.50
      / Stück *
      CHF 137.50
      / Stück *
    • 5
      VZ204 - Ersatzhaube Volta APV 4-reihig Ersatzteil
      VZ204
      Ersatzhaube Volta APV 4-reihig Ersatzteil
      Preis*
      CHF 53.10
      / Stück *
      CHF 53.10
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group