UP-Verteiler Hager volta 2-reihig 12TE IP30 348×505×94.5mm VH24NA
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar -
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 4 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 3 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 2 Produkte verfügbar -
Plantasche 1 Produkte verfügbar -
Abdeckleiste 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufHohlwand
-
Nennstrom63 A
-
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K17,50 W
-
Anzahl der Schienen2
-
Anzahl Reihen2
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module24
-
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene48
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe505,50 mm
-
Breite348 mm
-
Tiefe98 mm
-
Einbauhöhe471 mm
-
Einbaubreite314 mm
-
Einbautiefe89 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
WerkstoffKunststoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
Ultraviolettstrahlen beständigJa
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Schutzart IPIP30
-
SchliessungstypSchnappverschluss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest850 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VH24NA
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt VH24NA
Kleinv.,Volta,HWV,2x12PLE,IP30,Version Schweiz
PDF -
Montageanleitung
6LE000173D volta hollow wall Quick Connect
Montageanleitung International 2021-08-04
PDF4,62 MB
Montageanleitung für VH12AT, VH24AT, VH36AT, VH48AT - Kleinverteiler, Volta, HWV (Stand: 09.2009)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF2,03 MB -
BIM Revit Objekte
Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,25 MBRange : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,25 MBRange : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,27 MBRange : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,25 MBRange : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,27 MBRange : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,25 MBRange : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,27 MBRange : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,25 MBRange Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System hollow wall hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,25 MBRange Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System hollow wall no hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,25 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kB