The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Sammel­schie­nen­sys­teme
    • weber.u­ni­line
    • ULK63
    Frontplatte weber.uniline ULK, rund, für DIN-Normausschnitt 45 mm und Bohrungen, Einbautiefe 51/66 mm für Bohrung Ø 51 mm, für 63 A
    EAN-Nr.
    7611919095464
    E-nr.
    814 299 236
    VPE
    8 St.
    Rabattgruppe
    12
    • weber.u­ni­line

    Frontplatte uniline ULK DIN3 63A rund für Einbautiefe 51/66mm ULK63

    Preis*
    CHF 4.20
    / St. *
    CHF 4.20
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Frontplatte uniline ULK DIN3 63A rund für Einbautiefe 51/66mm

    ULK63

    • Zubehör
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • D-Si­che­rungs­so­ckel 1 product.page.accessories.products-available
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 1 product.page.accessories.products-available
    • Abdeck­leiste 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • D-Si­che­rungs­so­ckel
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
    • Abdeck­leiste
    • UL63

      Sicherungssockel DIII 63A für Einbautiefe 44mm NT oben

      CHF 25.90  / St.*
    • NVL63

      Verlängerungslasche für Neutralleiter 63A

      CHF 12.25  / St.*
    • BL2

      Blindabdeckung 1m 2mm

      CHF 16.80  / Meter*
    • BL4

      Blindabdeckung 1m 4mm

      CHF 16.80  / Meter*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • UL63

      Sicherungssockel DIII 63A für Einbautiefe 44mm NT oben

      CHF 25.90  / St.*

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration ULK63
    PDF
    RoHS report ULK63
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ULK63 | Hager Schweiz

      Produktbild ULK63

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt ULK63 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ULK63

      Frontabdeckung rund 63A für Einbautiefe 51/66mm NT oben

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LE33SKP - Sicherungskopf KIII E33 mit Prüfloch weiss
      LE33SKP
      SCHRAUBKAPPE K III
      Preis*
      CHF 5.30
      / St. *
      CHF 5.30
      / St. *
    • 2
      LE27SKP - Sicherungskopf KII E27 mit Prüfloch weiss
      LE27SKP
      SCHRAUBKAPPE K II
      Preis*
      CHF 4.35
      / St. *
      CHF 4.35
      / St. *
    • 3
      LE33SK - Sicherungskopf DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch weiss
      LE33SK
      Schraubkappe DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis*
      CHF 5.30
      / St. *
      CHF 5.30
      / St. *
    • 4
      LE27SK - Sicherungskopf DII E27 25A aus Keramik mit Prüfloch weiss
      LE27SK
      Schraubkappe DII E27 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis*
      CHF 4.35
      / St. *
      CHF 4.35
      / St. *
    • 5
      LD047 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      LD047
      Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      Preis*
      CHF 23.00
      / St. *
      CHF 23.00
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group