The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 1600 A
  • univers N Innen­aus­bau­system
  • UD31K1
  • univers N Innen­aus­bau­system

Baustein Hager univers N 450×250mm für Reiheneinbaugeräte senkrecht UD31K1

Baustein Hager univers N, für Reiheneinbaugeräte, senkrecht
EAN-Nr.
3250616141780
E-nr.
822 896 934
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
Preis*
 104.50 CHF
/ Stück *
 104.50 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Baustein Hager univers N 450×250mm für Reiheneinbaugeräte senkrecht

UD31K1

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen 9 Produkte verfügbar
  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 1 Produkte verfügbar
  • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Abdeck­leiste 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen
  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
  • Monta­ge­zu­behör
  • Abdeck­leiste
  • KJ100A

    Messingschienenverteiler 100A, 4polig, 2x 2, 5-25² / 5x 1, 5-16² je Pol

     127.50 CHF  / Stück*
  • KJ02E

    Verteilerblock 125A 4p.L1-L3 1x6-35²/2x4-16²/5x1, 5-6², N 1x6-35²/6x4-16²/4x1, 5-6²

     148.00 CHF  / Stück*
  • KJ02DN

    Verteilerblock 125A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 10-35²/2x 2, 5-25²/6x 1, 5-16²

     34.85 CHF  / Stück*
  • KJ02D

    Verteilerblock, 125A, 1polig, 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2, 5-16²

     36.85 CHF  / Stück*
  • KJ02CN

    Verteilerblock 160A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 25-70²/3x 2, 5-25²/8x 1, 5-16²

     49.75 CHF  / Stück*
  • KJ02C

    Verteilerblock, 160A, 1polig, 1x10-70²/ 6x2, 5-16²/ 1xFlachkupfer 16x5mm seitl.

     51.20 CHF  / Stück*
  • KJ02B

    Verteilerblock 400A geschl., 1polig, 1x 95-185²/2x 6-35²/5x 1, 5-16²/4x 1, 5-10²

     127.50 CHF  / Stück*
  • KJ02AN

    Verteilerblock 250A m.Frontabdeckung 1p. 1x35-120²/1x1, 5-50²/4x1, 5-16²/8x2, 5-25²

     98.90 CHF  / Stück*
  • KJ02A

    Verteilerblock, 250A, 1polig, 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²

     101.00 CHF  / Stück*
  • UZ01Z6

    Blindabdeckung, universN, für Trenner NH000/00, sperrbar

     32.90 CHF  / Stück*
  • UZ05A1

    Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück

     6.95 CHF  / Stück*
  • S35S

    Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

     3.45 CHF  / Stück*
  • ZZ35S

    Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

     4.80 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    450 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    125 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UD31K1 | Hager Schweiz

    Produktbild UD31K1

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UD31K1 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt UD31K1

    Baustein,universN,450x250mm, für 22 PLE,mit Schiene für PE/N-Klemmen,senkrecht

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    UZ52A1 - Leitungskanal Hager univers N 2-feldrig 78×31mm 2 Stück
    UZ52A1
    Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
    Preis*
     15.80 CHF
    / Stück *
     15.80 CHF
    / Stück *
  • 2
    UZ51A1 - Leitungskanal Hager univers N 1-feldrig 78×31mm
    UZ51A1
    Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
    Preis*
     13.70 CHF
    / Stück *
     13.70 CHF
    / Stück *
  • 3
    UK42T1 - Baustein Hager univers N 600×500mm für Lasttrennschalter 630A
    UK42T1
    Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
    Preis*
     182.00 CHF
    / Stück *
     182.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    UK21S1 - Baustein Hager univers N 300×250mm für Lasttrennschalter 250/400A
    UK21S1
    Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 250/400A
    Preis*
     107.00 CHF
    / Stück *
     107.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    UK21R1 - Baustein Hager univers N 300×250mm für Lasttrennschalter 125/160A
    UK21R1
    Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 160A
    Preis*
     85.40 CHF
    / Stück *
     85.40 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group