![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Messingschienenverteiler 100A, 4polig, 2x 2,5-25² / 5x 1,5-16² je Pol KJ100A
EAN-Nr.
3250613803544
E-nr.
157 444 009
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
K3
Preis*
CHF 122.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
Polanzahl4 P
Ausführung
-
Anzahl Module4
Strom
-
Nennstrom100 A
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt44 mm
-
Höhe installiertes Produkt97 mm
-
Breite installiertes Produkt71 mm
Werkstoff
-
Messinggewicht des Produktes130 g
Montage
-
Drehmoment2Nm
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1,5 - 16mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1,5 - 25mm²
-
Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse1.5…16 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)1.5…25 mm²
Normen
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild KJ100A
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für KJ100A
Declaration
PDF193 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für KJ100A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für KJ100A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com