Messingschienenverteiler 160A, 4polig, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2,5-25² je Pol KJ160A

EAN-Nr.
3250613803582
E-nr.
157 444 309
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
K3
CHF 170.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4 P
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    9
Strom
  • Nenn­strom
    160 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    44 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    96 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    162 mm
Montage
  • Dreh­mo­ment
    5Nm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    50mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    2,5 - 70mm²
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.