The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Anschluss­technik
  • Steu­er­lei­tungs­klemmen
  • K010
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Verbindungsklemme Hager 2×5×4mm² nummeriert 1…5 K010

Verbindungsklemme Hager K010, für alle Kleinverteiler Hager, electrosuisse-Norm 1002.1959, für Profilschiene EN 50022-35
EAN-Nr.
4010330712227
E-nr.
822 901 184
VPE
20 Stück
Rabattgruppe
K3
Preis*
 12.60 CHF
/ Stück *
 12.60 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Verbindungsklemme Hager 2×5×4mm² nummeriert 1…5

K010

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    32 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    500 - 500 V
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt der Steu­er­lei­tung starr
    0,75 - 4,0 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-18
PDF
364,84 kB
Hager REACH declaration K010
PDF
Hager RoHS Report K010
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild K010 | Hager Schweiz

    Produktbild K010

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt K010 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt K010

    Verbindungsklemme,universZ,2x5x4mm², für Hutschiene

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    4
  • 1
    K53 - Steuerleitungsklemme Hager univers Z 7L 2×6mm²
    K53
    Steuerleitungsklemme, univers Z, 7x6 mm², mit Hutschienenadapter
    Preis*
     9.70 CHF
    / Stück *
     9.70 CHF
    / Stück *
  • 2
    K54K - Steuerleitungsklemme Hager univers Z 7L nummeriert 1…7 2×6mm² mit Plombierhaube
    K54K
    Steuerleitungsklemme, univers Z, 7-polig, bis 6 mm², mit Plombierhaube
    Preis*
     16.65 CHF
    / Stück *
     16.65 CHF
    / Stück *
  • 3
    K55A - Steuerleitungsklemme Hager univers Z 7L nummeriert 1…7 4×2.5mm²
    K55A
    Steuerleitungsklemme, univ.Z, 7x2, 5 mm², für Hutschiene 35mm, 4 Anschlüsse/Pol
    Preis*
     34.95 CHF
    / Stück *
     34.95 CHF
    / Stück *
  • 4
    K54C - Steuerleitungsklemme Hager univers Z 7L nummeriert 1…6+N 7×6mm² m.Plombierhaube
    K54C
    Steuerleitungsklemme, universZ, 7-polig
    Preis*
     15.75 CHF
    / Stück *
     15.75 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group