The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Anschluss­technik
    • Vertei­ler­blöcke
    • K54C
    Steuerleitungsklemme Hager K54C, für UP-Kleinverteiler Volta, Abdeckung, auf DIN-Schiene aufschnappbar, nummeriert 1-6 + N
    EAN-Nr.
    4010330710193
    E-nr.
    822 900 514
    VPE
    6 St.
    Rabattgruppe
    K3
    • Steu­er­lei­tungs­klemmen
    • Vertei­ler­blöcke
    • Mehr sehen

    Steuerleitungsklemme Hager univers Z 7L nummeriert 1…6+N 7×6mm² m.Plombierhaube K54C

    Preis*
    CHF 17.15
    / St. *
    CHF 17.15
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Steuerleitungsklemme Hager univers Z 7L nummeriert 1…6+N 7×6mm² m.Plombierhaube

    K54C

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      7
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt der Steu­er­lei­tung starr
      1 - 6 mm²

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Hager REACH declaration K54C
    PDF
    Hager RoHS Report K54C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild K54C | Hager Schweiz

      Produktbild K54C

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt K54C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt K54C

      Steuerleitungsklemme, universZ, 7-polig

      PDF
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-06-05

      PDF
      137,55 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      260,75 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      2
    • 1
      K54K - Steuerleitungsklemme Hager univers Z 7L nummeriert 1…7 2×6mm² mit Plombierhaube
      K54K
      Steuerleitungsklemme, univers Z, 7-polig, bis 6 mm², mit Plombierhaube
      Preis*
      CHF 18.10
      / St. *
      CHF 18.10
      / St. *
    • 2
      K010 - Verbindungsklemme Hager 2×5×4mm² nummeriert 1…5
      K010
      Verbindungsklemme, universZ, 2x5x4mm², für Hutschiene
      Preis*
      CHF 13.70
      / St. *
      CHF 13.70
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group