The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Anschluss­technik
    • Vertei­ler­blöcke
    • KJ02E
    Verteilerblock Hager KJ02E
    EAN-Nr.
    3250613802868
    E-nr.
    157 425 204
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    K3
    • Vertei­ler­blöcke

    Verteilerblock Hager 100A 3L 1×25/2×10/5×6mm² 1N 1×25/6×10/4×6mm² KJ02E

    Preis*
    CHF 157.50
    / Stück *
    CHF 157.50
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verteilerblock Hager 100A 3L 1×25/2×10/5×6mm² 1N 1×25/6×10/4×6mm²

    KJ02E

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      125 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      74,50 mm
    • Breite
      98 mm
    • Tiefe
      45 mm
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzein­heiten von 17,5 mm
      11

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    Hager REACH declaration KJ02E
    PDF
    Hager RoHS Report KJ02E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KJ02E | Hager Schweiz

      Produktbild KJ02E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KJ02E | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt KJ02E

      Verteilerblock 125A 4p.L1-L3 1x6-35²/2x4-16²/5x1,5-6²,N 1x6-35²/6x4-16²/4x1,5-6²

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KJ02A - Verteilerblock Hager 250A 1L 1×25…95mm² 2×2.5…25mm² + 5×1.5…16mm² + 4×10mm²
      KJ02A
      Verteilerblock, 250A, 1polig, 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²
      Preis*
      CHF 107.50
      / Stück *
      CHF 107.50
      / Stück *
    • 2
      KJ160A - Messingschienenverteiler Hager 4L 160A 1×25…70mm²/3×10…35mm²/8×2.5…25mm²
      KJ160A
      Messingschienenverteiler 160A, 4polig, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2, 5-25² je Pol
      Preis*
      CHF 190.00
      / Stück *
      CHF 190.00
      / Stück *
    • 3
      KJ125C - Messingschienenverteiler 125 A, 4-polig, 1 x 10-35 mm²/7x 4-25 mm²/4x 2.5-16 mm²
      KJ125C
      Messingschienenverteiler 125A, 4polig, 1x 10-35² / 7x 4-25² / 4x 2, 5-16² pro Pol
      Preis*
      CHF 152.50
      / Stück *
      CHF 152.50
      / Stück *
    • 4
      KJ02DN - Verteilerblock Hager 125A 1L 2×10…35mm² + 2×2.5…25mm²+ 6×1.5…16mm²
      KJ02DN
      Verteilerblock 125A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 10-35²/2x 2, 5-25²/6x 1, 5-16²
      Preis*
      CHF 37.05
      / Stück *
      CHF 37.05
      / Stück *
    • 5
      KJ02D - Verteilerblock Hager 125A 1L 1×10…35mm² + 1×1.5…16mm² 6×1.5…16mm²
      KJ02D
      Verteilerblock, 125A, 1polig, 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2, 5-16²
      Preis*
      CHF 39.20
      / Stück *
      CHF 39.20
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group