The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Anschluss­technik
    • Vertei­ler­blöcke
    • KJ125C
    Messingschienenverteiler 125 A, 4-polig, 1 x 10-35 mm² / 7x 4-25 mm² / 4x 2.5-16 mm², 126 × 96 × 44mm
    EAN-Nr.
    3250613804428
    E-nr.
    157 452 709
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    K3
    • Vertei­ler­blöcke

    Messingschienenverteiler 125 A, 4-polig, 1 x 10-35 mm²/7x 4-25 mm²/4x 2.5-16 mm² KJ125C

    Preis*
     152.50 CHF
    / Stück *
     152.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Bald verfügbar

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Messingschienenverteiler 125 A, 4-polig, 1 x 10-35 mm²/7x 4-25 mm²/4x 2.5-16 mm²

    KJ125C

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      125 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Abmes­sungen
    • Breite
      126 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      7
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,50 - 2,50 Nm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Distribution bar 250A, 4pole + Connectors (English)
    PDF
    393,36 kB
    REACH declaration KJ125C
    PDF
    Hager RoHS report KJ125C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KJ125C | Hager Schweiz

      Produktbild KJ125C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KJ125C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt KJ125C

      Messingschienenverteiler 125A, 4polig, 1x 10-35² / 7x 4-25² / 4x 2,5-16² pro Pol

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild MOA 6LE008089A KJ125C | Hager Schweiz

      MOA 6LE008089A KJ125C

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      114,38 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KJ02E - Verteilerblock Hager 100A 3L 1×25/2×10/5×6mm² 1N 1×25/6×10/4×6mm²
      KJ02E
      Verteilerblock 125A 4p.L1-L3 1x6-35²/2x4-16²/5x1, 5-6², N 1x6-35²/6x4-16²/4x1, 5-6²
      Preis*
       148.00 CHF
      / Stück *
       148.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      KJ02DN - Verteilerblock Hager 125A 1L 2×10…35mm² + 2×2.5…25mm²+ 6×1.5…16mm²
      KJ02DN
      Verteilerblock 125A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 10-35²/2x 2, 5-25²/6x 1, 5-16²
      Preis*
       34.85 CHF
      / Stück *
       34.85 CHF
      / Stück *
    • 3
      K55A - Steuerleitungsklemme Hager univers Z 7L nummeriert 1…7 4×2.5mm²
      K55A
      Steuerleitungsklemme, univ.Z, 7x2, 5 mm², für Hutschiene 35mm, 4 Anschlüsse/Pol
      Preis*
       35.70 CHF
      / Stück *
       35.70 CHF
      / Stück *
    • 4
      KJ02D - Verteilerblock Hager 125A 1L 1×10…35mm² + 1×1.5…16mm² 6×1.5…16mm²
      KJ02D
      Verteilerblock, 125A, 1polig, 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2, 5-16²
      Preis*
       36.85 CHF
      / Stück *
       36.85 CHF
      / Stück *
    • 5
      KJ02C - Verteilerblock Hager 160A 1L 1×10…70mm² 6×2.5…16mm²
      KJ02C
      Verteilerblock, 160A, 1polig, 1x10-70²/ 6x2, 5-16²/ 1xFlachkupfer 16x5mm seitl.
      Preis*
       51.20 CHF
      / Stück *
       51.20 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group