Gehäuse AP für Aussenstation-Front 218 x 92 x 28.5 schwarz matt Alu/Druckg. one REW211X

EAN-Nr.
3599430011337
E-nr.
964 932 059
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 95.10
/ Stück *

Gehäuse AP für Türstation-Front 218 x 92 x 28.5
Schwarz matt Alu/Druckguss elcom.one

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Mate­ri­a­l­stärke
    2 mm
  • Abmes­sungen AP-Ge­häuse (B x H x T)
    139.5 x 248.3 x 28.5 mm
Werk­stoff
  • Desi­gnli­ni­en­farbe
    schwarz
  • Farbe
    schwarz
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Ober­fläche
    matt
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.