Gehäuse UP für Aussenstation-Front 308 x 184 x 47 Edelstahl one REW126X

EAN-Nr.
3599430011313
E-nr.
964 931 039
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 108.50
/ Stück *

Gehäuse UP für Türstation-Front 308 x 184 x 47
Edelstahl elcom.one

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Abmes­sungen UP-Ge­häuse (B x H x T)
    184 x 308 x 47 mm
  • Mate­ri­a­l­stärke Gehäuse UP
    0.8 mm
Werk­stoff
  • Desi­gnli­ni­e­n­u­n­ab­hän­gige Farbe
    Edel­stahl
  • Farbe
    Edel­stahl
  • Mate­rial / Vera­r­bei­tung
    Metall natur
  • Werk­stoff
    Edel­stahl
Zubehör
  • Werk­zeug
    mit Sechs­kant Steck­sch­lüssel 5,5 mm
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
Kenn­zeich­nung
  • Haup­t-­De­si­gnlinie
    Zubehör
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.