![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Aussenstat. VIDEO, LED-Zust.anzeige, 12 WE 2Draht Edelstahl, one, 225,5x332x2 mm REQ612X
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Video Aussensprechstelle mit LED-Zustandsanzeige für 12 WE
2Draht Edelstahl matt elcom.one, 225.5 x 332 x 2 mm
Technische Merkmale
-
MontageartAufputz oder Unterputz
-
Sicherheits-FunktionenMithör- und Mitsehsperre
-
Videoerweiterung möglichJa
-
Für Beschriftungsband12 mm
-
Ruftaster-Schließzeitmax. 3 s
-
Anzahl der Klingeltasten12
-
Betriebs-FunktionenTüröffnen nur bei Verbindung oder jederzeit einstellbar
-
Betriebsspannung24 V DC
-
BetriebsspannungLED und Kameraheizung 12 V~
-
Schaltspannung Türöffnerkontaktmax. 24 V
-
Schaltstrom Türöffnerkontaktmax. 1 A
-
Tiefe25 mm
-
Einbautiefe22.5 mm
-
Putzausgleich17 mm
-
Kamerakuppel Ø33 mm
-
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)225.5 x 332 x 2 mm
-
Abmessungen Namensschild (B x H)75.5 x 14.5 mm
-
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H)72.4 x 12 mm
-
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T)72.4 x 12 x 0.14 mm
-
Höhe332 mm
-
Empfohlene Kamera Montagehöhe1.5 m
-
Stärke Namensschild-Einlagemax. 0.5 mm
-
Breite225.5 mm
-
Materialstärke Edelstahl2 mm
-
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal11.5 °
-
Kamera Stromaufnahme (Betrieb)240 mA
-
Kamera Stromaufnahme (Stand-by)6 mA
-
Kameraheizung Stromaufnahme100 mA
-
Kameraauflösung (horizontal x vertikal)720 x 480 px
-
KameraeinheitKameraverstellung durch frontseitig zugängliche Feststellschraube
-
Kamera Öffnungswinkel horizontal140 °
-
Kamera Öffnungswinkel vertikal120 °
-
Betriebsspannung LED und Kameraheizung12 V AC
-
DesignlinienfarbeEdelstahl
-
FarbeEdelstahl
-
WerkstoffEdelstahl
-
Oberflächematt
-
Material / OberflächeEdelstahl-Oberfläche quer gebürstet
-
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul45 mA
-
Einbau in Gehäuse AP/UP Größe6
-
Montageartfür senkrechte Montage
-
Leiter Ø0.5…0.8 mm
-
Werkzeugmit Öffnungswerkzeug
-
Türöffner Entriegelungszeit1…10 s
-
FrontblendeFrontplatte mit nicht sichtbarer Öffnungsmechanik und Sicherungsseil
-
Systemtechnologie2Draht
-
Betriebstemperatur-20…55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30…80 °C
-
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)0…65 % (ohne Betauung)
-
HinweistextAchtung! Kamera nicht auf direkte Lichtquellen/Sonneneinstrahlung, starken Kontrast oder stark reflektierenden Hintergrund ausrichten.
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild REQ612X
-
Montageanleitung
Montageanleitung für REQ612X
PDF1 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für REQ612X
Declaration
PDF1 MBEU-Konformitätserklärung für REQ612X
Declaration
PDF1 MB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für REQ612X
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com