Aussenstat. VIDEO, LED-Zust.anzeige, 4 WE 2Draht Edelstahl, one, 133,5x332x2 mm REQ604X

EAN-Nr.
3599430012105
E-nr.
964 751 239
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
CHF 1’528.00
/ Stück *

Video Aussensprechstelle mit LED-Zustandsanzeige für 4 WE
2Draht Edelstahl matt elcom.one, 133.5 x 332 x 2 mm

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Aufputz oder Unter­putz
Funk­tion
  • Sicher­heits­-­Funk­ti­onen
    Mithör- und Mitseh­sperre
  • Videoer­wei­te­rung möglich
    Ja
Kompa­ti­bi­lität
  • Für Beschrif­tungs­band
    12 mm
Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Ruftaster
    Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funk­tion einstellbar ; Ruftaster mit Quit­tie­rungston (abschalt­bar) und taktiler Rück­mel­dung
  • Ruftas­ter-Schließ­zeit
    max. 3 s
  • Anzahl der Klin­gel­tasten
    4
  • Betriebs­-­Funk­ti­onen
    Türöffnen nur bei Verbin­dung oder jeder­zeit einstellbar
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 V DC
  • Schalt­span­nung Türöff­ner­kon­takt
    max. 24 V
Strom
  • Schalt­strom Türöff­ner­kon­takt
    max. 1 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    25 mm
  • Einbau­tiefe
    22.5 mm
  • Putz­aus­gleich
    17 mm
  • Kame­ra­kuppel Ø
    33 mm
  • Abmes­sungen Front­platte (B x H x T)
    133.5 x 332 x 2 mm
  • Abmes­sungen Namens­schild (B x H)
    75.5 x 14.5 mm
  • Abmes­sungen Namens­schild-Ein­lage (B x H)
    72.4 x 12 mm
  • Abmes­sungen Namens­schild-Ein­lage (B x H x T)
    72.4 x 12 x 0.14 mm
  • Höhe
    332 mm
  • Empfoh­lene Kamera Monta­ge­höhe
    1.5 m
  • Stärke Namens­schild-Ein­lage
    max. 0.5 mm
  • Breite
    133.5 mm
  • Mate­ri­a­l­stärke Edel­stahl
    2 mm
Kamera
  • Kamera Schwenk­be­reich hori­zon­ta­l/­ver­tikal
    11.5 °
  • Kamera Strom­auf­nahme (Betrieb)
    240 mA
  • Kamera Strom­auf­nahme (Stan­d-by)
    6 mA
  • Kame­ra­hei­zung Strom­auf­nahme
    100 mA
  • Kame­raauf­lö­sung (hori­zontal x verti­kal)
    720 x 480 px
  • Kame­ra­ein­heit
    Kame­ra­ver­stel­lung durch front­seitig zugäng­liche Fest­stell­schraube
  • Kamera Öffnungs­winkel hori­zontal
    140 °
  • Kamera Öffnungs­winkel vertikal
    120 °
  • Betriebss­pan­nung LED und Kame­ra­hei­zung
    12 V AC
Werk­stoff
  • Desi­gnli­ni­en­farbe
    Edel­stahl
  • Farbe
    Edel­stahl
  • Werk­stoff
    Edel­stahl
  • Ober­fläche
    matt
  • Mate­rial / Ober­fläche
    Edel­stahl­-O­ber­fläche quer gebürstet
LED Steu­e­rung
  • LED-­Be­triebss­trom je Ruftas­ten­modul
    45 mA
Montage
  • Einbau in Gehäuse AP/UP Größe
    3
  • Monta­geart
    für senk­rechte Montage
Kabel
  • Leiter Ø
    0.5…0.8 mm
Zubehör
  • Werk­zeug
    mit Öffnungs­werk­zeug
Ausstat­tung
  • Türöffner Entrie­ge­lungs­zeit
    1…10 s
  • Front­blende
    Front­platte mit nicht sicht­barer Öffnungs­me­chanik und Siche­rungs­seil
Bedie­nung
  • System­tech­no­logie
    2Draht
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20…55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -30…80 °C
  • rela­tive Luft­feuchte (ohne Konden­sa­tion)
    0…65 % (ohne Betau­ung)
Hinweis
  • Hinweis­text
    Achtung! Kamera nicht auf direkte Licht­quel­len­/­Son­nen­ein­strah­lung, starken Kontrast oder stark reflek­tie­renden Hinter­grund ausrich­ten.
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.