Aussenstation AUDIO LED-Zust.anzeige, 1 WE 2Draht Edelstahl, one, 133.5x242 2 mm REQ101X
EAN-Nr.
3599430011849
E-nr.
964 761 039
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
596.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Werkstoff
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffEdelstahl
Bedienelemente und Anzeigen
-
Anzahl Ruftasten1
Spannung
-
Betriebsspannung24 - 24 V
Abmessungen
-
Höhe242 mm
-
Breite133,50 mm
-
Tiefe25 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30 - 80 °C
Funktionen
-
TürkommunikationsartAudio
Anschluss
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
Texte
-
MontageartFür senkrechte Montage, Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
-
AnschlussSteckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-
BeleuchtungLanglebige, homogene weisse LED Ruftasten-Hinterleuchtung
-
SchutzLautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REQ101X
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt REQ101X
Aussenstation AUDIO LED-Zust.anzeige, 1 WE 2Draht Edelstahl, one, 133.5x242 2 mm
PDF
Mehr Downloads