Display Ruf-Modul Hager elcom.modesta FR+EN 2-Draht für Türsprechanlage REN705X
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kommunikationstechnik-Adapter 1 Produkte verfügbar -
Funktionsmodul für Türkommunikation 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
FarbeEdelstahl
-
WerkstoffMetall
-
GlanzgradMatt
-
Höhe120 mm
-
Breite120 mm
-
Stromaufnahme300 mA
-
Betriebsspannung15 - 15 V
-
Installationstechnik für TürkommunikationIP
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Anzahl Ruftasten1
-
FunktionKlingeln
-
Anzahl der Benutzer256
-
Betriebstemperatur-20 - 70 °C
-
Schaltkontakt potenzialfreiMax. 24 V/1 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REN705X
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt REN705X
Display Rufmodul für Modesta mit Französischem und Englischem Text
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22
PDF4,11 MB
Bedienungsanleitung fr-FR 2017-12-22
PDF4,79 MB
Bedienungsanleitung it-IT 2017-12-22
PDF4,09 MB
Montageanleitung für REN704X - Display Ruf Modul, i2Audio+2Draht, Modesta (DE, Stand: 12.2017)
Bedienungsanleitung de-DE 2017-12-22
PDF4,11 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-10-18
PDF253,22 kB