Transponder-Lesegerät-Modul Hager elcom.modesta für Türsprechanlage, Edelstahl REN230X
configurator.modal.title
2Draht Systemkonfigurator
configurator.modal.linkcatalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Elektronischer Datenträger für Schalteinrichtung 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische Merkmale
-
Höhe120 mm
-
Breite120 mm
-
Tiefe31 mm
-
FarbeEdelstahl
-
OberflächeGebürstet
-
WerkstoffMetall, Edelstahl
-
Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ids200
-
BerührungslosJa
-
Stand-aloneJa
-
Wechslerkontakt potenzialfreiMax. 24V/1A
-
Betriebsspannung bei AC 50 Hz12 - 15 V
-
Betriebsspannung bei AC 60 Hz12 - 15 V
-
Betriebsspannung bei DC12 - 24 V
-
AnschlussPotenzialfreier Wechslerkontakt 24 V/1 A
-
GrundfunktionenZugangskontrolle über RFID-Transponder, Selektives Löschen einzelner Ausweise, Standalone-Betrieb ohne weitere Steuereinheit, Speicherplatz für bis zu 200 Ausweise/Transponder
-
LeseeinheitHinter flächenbündiger Acrylglas-Scheibe, Aufgezogenes "Funk-Schlüssel" Symbol, 2-stelliges LED-Display für Anzeige des aktivierten Speicherplatzes
-
MontageartMontage in MODESTA Rahmen
-
SpannungOhne PoE Versorgung
-
Stromaufnahme200 mA
-
ZutrittskontrollsystemTransponderleser
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
VernetzbarNein
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REN230X
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt REN230X
Transponder-Leser Modul EB Edelstahl matt modesta
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Bedienungs- und Montageanleitung für REN230X - Transponder-Leser Modul (DE, Stand: 07.2015)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF239,19 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für REN230X - Transponder-Leser Modul (FR 2015-07)
Montageanleitung fr-FR 2020-01-01
PDF266,69 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für REN230X - Transponder-Leser Modul (IT 2015-07)
Montageanleitung it-IT 2016-02-04
PDF186,92 kB -
Verkaufs-Tools
2Draht Systemkonfigurator
Tools & Software de-CH 2026-04-23
URL