![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Aussenstation Komplet weiss polar glaenzend REK221X
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Sicherheits-FunktionenSonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
-
Sonderfunktionen2 vorkonfigurierte Internrufziele ; Parallelruf zu Ruftaster-Teilnehmeradresse 0
-
System-Funktionenakustische und optische Rufsignalisierung ; Etagen-Rufweiterleitung ; Conciergeruf ; Parallelbetrieb von bis zu 3 Innenstationen ; automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
-
KonfigurationGeräte-Konfiguration über DIP-Schalter
-
Funktionstasten6 Funktionstasten mit Symbolen, 3 davon beleuchtet (Tür öffnen, Rufton stummschalten, Rufen/Sprechen)
-
Anzahl Funktionstasten6
-
Betriebsspannung über Bus24 V DC
-
Stromaufnahme (Betrieb)≤ 180 mA
-
Stromaufnahme Bus (Ruhe)≈ 9 mA
-
Abschlusswiderstand (Terminator), abklemmbar100 Ω
-
Farbepolarweiß
-
WerkstoffKunststoff
-
Für Aufputzmontage auf ebenem Untergrund oder auf Gerätedosenach DIN 49073
-
Montageartfür senkrechte Montage, Schraubbefestigung über Tragplatte
-
Leiterquerschnitt (Anschluss-Klemmblock)max. 0.75 mm²
-
Leiter Ø0.5…0.8 mm
-
Geräte-AdressierungDrehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
-
Audio-EinstellungenRuftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar
-
Gesprächs-EinstellungenFreisprechen oder Push-to-Talk
-
LieferumfangDesignrahmen im Lieferumfang enthalten
-
Ruftonlautstärke (Signal)nach DIN EN 50486
-
Ruftonlautstärkemax. 78 dB in 0,5m Abstand
-
Gesprächslautstärke (Freisprechen)max. 65 dBA
-
Ruftonmelodie16 Ruftonmelodien ; Tür-, Etagen- und Internruf Ruftonzuordnung ; Abstelltaste für Rufton, mit Status-LED
-
Systemtechnologie2Draht
-
Betriebstemperatur5…50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur5…50 °C
-
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)0…65 %
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild REK221X
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für REK221X
PDF512 KB -
Betriebsanleitung
Bedienungsanleitung für REK221X
PDF6 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für REK221X
Declaration
PDF133 KBEU-Konformitätserklärung für REK221X
Declaration
PDF133 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für REK221X
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für REK221X
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com