The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Sammel­schie­nen­sys­teme
  • weber.mul­ti­line
  • R-A27
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Abdeckung Hager für Sicherungssockel DII R-A27

Abdeckung Hager R-A27, für Sicherungssockel DII
EAN-Nr.
7611919053259
E-nr.
814 948 906
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
20
Preis*
 3.55 CHF
/ Stück *
 3.55 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Abdeckung Hager für Sicherungssockel DII

R-A27

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • D-Si­che­rungs­so­ckel 2 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • D-Si­che­rungs­so­ckel
  • R-E27S10

    Reiter-Sicherungssockel Dll 10mm

     23.40 CHF  / Stück*
  • R-E27S5

    Reiter-Sicherungssockel Dll 5mm

     23.40 CHF  / Stück*

Passend zu

  • R-E27S10

    Reiter-Sicherungssockel Dll 10mm

     23.40 CHF  / Stück*
  • R-E27S5

    Reiter-Sicherungssockel Dll 5mm

     23.40 CHF  / Stück*

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration R-A27
PDF
Hager RoHS report R-A27
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild R-A27 | Hager Schweiz

    Produktbild R-A27

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt R-A27 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt R-A27

    Abdeckung zu Sicherungssockel DII

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LH63S - Sicherungsunterteil Hager 63A DIII 3-polig
    LH63S
    Reitersicherungsunterteil, DIII, 3-polig,
    Preis*
     58.40 CHF
    / Stück *
     58.40 CHF
    / Stück *
  • 2
    LH23S - Sicherungsunterteil Hager 25A DII 3-polig
    LH23S
    Reitersicherungsunterteil, DII, 3-polig,
    Preis*
     45.20 CHF
    / Stück *
     45.20 CHF
    / Stück *
  • 3
    R-AB10 - Anschlussklemmblock Hager Ø16…120mm² für Doppel-T-Profile und Flachprofile 10mm
    R-AB10
    Anschlussklemmblock mit Abdeckhaube für 10mm Sammelschiene 16-120mm²
    Preis*
     43.50 CHF
    / Stück *
     43.50 CHF
    / Stück *
  • 4
    R-AB300 - Anschlussklemmblock Weber R-AB300 Ø120…300mm² f.Flach-, T- und Doppel-T-Profile
    R-AB300
    Anschlussklemmblock 300mm² mit Abdeckhaube
    Preis*
     111.50 CHF
    / Stück *
     111.50 CHF
    / Stück *
  • 5
    R-AB5 - Anschlussklemmblock Hager Ø16…120mm² für Doppel-T-Profile und Flachprofile 5mm
    R-AB5
    Anschlussklemmblock mit Abdeckhaube für 5mm Sammelschiene 16-120mm²
    Preis*
     43.50 CHF
    / Stück *
     43.50 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group