The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Sammel­schie­nen­sys­teme
  • weber.mul­ti­line
  • R-E27S10
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Sicherungssockel Weber, DII, 500V, 25A, für Sammelschienendicke 10mm R-E27S10

Sicherungssockel Weber R-E27S10, 500 V, 25 mA
EAN-Nr.
7611919053204
E-nr.
814 800 206
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
20
Preis*
 23.40 CHF
/ Stück *
 23.40 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sicherungssockel Weber, DII, 500V, 25A, für Sammelschienendicke 10mm

R-E27S10

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abde­ckung für D-Si­che­rungs­so­ckel 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abde­ckung für D-Si­che­rungs­so­ckel
  • R-A27

    Abdeckung zu Sicherungssockel DII

     3.55 CHF  / Stück*

Passend zu

  • R-A27

    Abdeckung zu Sicherungssockel DII

     3.55 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Sammel­schie­nen­system
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    DII
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    70 mm
  • Breite
    42 mm
  • Länge
    169 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration R-E27S10
PDF
Hager RoHS Report R-E27S10
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild R-E27S10 | Hager Schweiz

    Produktbild R-E27S10

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt R-E27S10 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt R-E27S10

    Reiter-Sicherungssockel Dll 10mm

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group