The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Neutral­lei­ter­trenner
  • Neutral­lei­ter­trenner
  • NTK161DIN
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Neutralleitertrenner Weber 160A für TN-C in TN-S DIN-Befestigung NTK161DIN

Neutralleitertrenner Weber, für Übergang von System TN-C in TN-S, geeignet für sämtliche Kombinationen in Anschluss Haus und Bezügerüberstromunterbrechern in TN-C, TN-S und TT Netzsysteme, mit DIN-Befestigung
EAN-Nr.
7611919298841
E-nr.
818 332 596
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
26
Preis*
 96.70 CHF
/ Stück *
 96.70 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Neutralleitertrenner Weber 160A für TN-C in TN-S DIN-Befestigung

NTK161DIN

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
  • Schalter 1 Produkte verfügbar
  • Schrau­be/­Bolzen 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
  • Schalter
  • Schrau­be/­Bolzen
  • ZA-BR

    Bridenanschluss für Cu-Leiter 25-70mm² rostfrei

     13.95 CHF  / Set*
  • ZA-PR

    Prismenanschluss für Al-/Cu-Leiter 50-95mm² rostfrei

     18.90 CHF  / Set*
  • N-VB

    Verriegelungsbolzen zu Neutralleitertrenner NS, NP und NTK

     5.30 CHF  / Stück*
  • LVZ00S

    Schraubanschluss M8x14mm max. 95mm² rostgeschützt

     3.10 CHF  / Set*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    140 mm
  • Breite
    30 mm
  • Tiefe
    46 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-11
PDF
364,84 kB
Hager REACH declaration NTK161DIN
PDF
Hager RoHS Report NTK161DIN
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild NTK161DIN | Hager Schweiz

    Produktbild NTK161DIN

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt NTK161DIN | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt NTK161DIN

    Neutralleitertrenner 160A DIN Befestigung

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Zertifikat für N16xx, N401, N60xx, N61xx, NP1xx, NP2xx, NP6xx, NS1xx, NS2xx, NS6xx, NTKxx - NH-Neutralleitertrenner (DE, Stand: 04.2016) | Hager Schweiz

    Zertifikat für N16xx, N401, N60xx, N61xx, NP1xx, NP2xx, NP6xx, NS1xx, NS2xx, NS6xx, NTKxx - NH-Neutralleitertrenner (DE, Stand: 04.2016)

    Konformitätserklärung International 2019-01-07

    PDF
    1,20 MB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    KJ86C - Neutralleitertrenner Hager DIN00 160A 44/51mm NT unten
    KJ86C
    NH00-Neutralleitertrenner 160A 44/51mm NT unten
    Preis*
     48.75 CHF
    / Stück *
     48.75 CHF
    / Stück *
  • 2
    LM095 - Neutralleitertrenner Hager 25A für DIN2 Element NT unten
    LM095
    Neutralleitertrenner 25A NT unten
    Preis*
     8.30 CHF
    / Stück *
     8.30 CHF
    / Stück *
  • 3
    LM096 - Neutralleitertrenner Hager 63A für DIN3 Element NT unten
    LM096
    Neutralleitertrenner 63A für Einbautiefe 44mm NT unten
    Preis*
     13.25 CHF
    / Stück *
     13.25 CHF
    / Stück *
  • 4
    N160 - Neutralleitertrenner Weber 160A für N- oder PEN-Leiter Schraubbefestigung
    N160
    Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter
    Preis*
     46.45 CHF
    / Stück *
     46.45 CHF
    / Stück *
  • 5
    N160DIN - Neutralleitertrenner Weber 160A für N- oder PEN-Leiter DIN-Befestigung
    N160DIN
    Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter DIN Befestigung
    Preis*
     49.05 CHF
    / Stück *
     49.05 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group