The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • NSN440
    EAN-Nr.
    3250614646553
    E-nr.
    807 883 044
    VPE
    1 Stück

    Leitungsschutzschalter Hager MCB 4P 415V Typ D 40A Icu 25kA 4TE NSN440

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsschutzschalter Hager MCB 4P 415V Typ D 40A Icu 25kA 4TE

    NSN440

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (17)
    • Hilfs­schal­ter­block 3 Produkte verfügbar
    • Modu­lare Phasen­schiene 2 Produkte verfügbar
    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 1 Produkte verfügbar
    • FI Typ A 2 Produkte verfügbar
    • FI Typ AC/A-SEL 1 Produkte verfügbar
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Hilfs­schal­ter­block
    • Modu­lare Phasen­schiene
    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
    • FI Typ A
    • FI Typ AC/A-SEL
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      CHF 28.15  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      CHF 24.30  / Stück*
    • MZ221

      Hilfskontakt strömen und kleinen spannungen 1S+1Ö 5/10mA 12/48V AC/DC

      CHF 27.05  / Stück*
    • KDN480A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

      CHF 27.55  / Stück*
    • KDN480B

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 56 Module

      CHF 116.00  / Stück*
    • KZN024

      Endkappe für Phasenschiene 4 polig (1 Stk.)

      CHF 10.20  / 10 Stück*
    • BD463N

      Fehlerstrom Block 4 polig 63A 30mA Typ A

      CHF 273.00  / Stück*
    • BF463N

      FI-Block 4P 63A 300mA A Typ

      CHF 279.00  / Stück*
    • BP463N

      FI-Block 4P 63A 300mA AS Typ

      CHF 283.00  / Stück*
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      CHF 15.40  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

      CHF 19.75  / 10 Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

      CHF 64.50  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      CHF 61.10  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      CHF 61.10  / Stück*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      CHF 1.55  / Stück*
    • MZN120

      Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig

      CHF 1.25  / Stück*
    • MZN121

      Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

      CHF 3.35  / Set*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      40 A
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
      15 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu AC IEC60947-2
      25 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400 V AC IEC60947-2
      20 kA
    • Nenn­strom bei -15°C
      56,16 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      54,36 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      52,57 A
    • Nenn­strom bei 0°C
      50,77 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      48,98 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      47,18 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      45,39 A
    • Nenn­strom bei 20°C
      43,59 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      41,8 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      39,89 A
    • Nenn­strom bei 40°C
      39,79 A
    • Nenn­strom bei 45°C
      39,68 A
    • Nenn­strom bei 50°C
      39,57 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      39,46 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      39,36 A
    • Nenn­strom bei 65°C
      39,25 A
    • Nenn­strom bei 70°C
      39,14 A
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230 V AC IEC60947-2
      40 kA
    Archi­tektur
    • Polart
      4P
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      D
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • 360° Monta­gemög­lich­keit
      Ja
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 415 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      6000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 35 mm²
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Netz­ab­stand
      60 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      Für alle Klima­be­reiche
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      15 W
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      70 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      4000

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NSN440
    PDF
    Hager RoHS Report NSN440
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild NSN440 | Hager Schweiz

      Produktbild NSN440

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt NSN440 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt NSN440

      Leitungsschutzschalter 4P 20kA D-40A 4M

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      UKCA Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group