LS-Schalter 1 polig 10kA/15kA D-32A 1M • NDN032 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
            • Leitungs­schutz­schalter (MCB)
            • NDN032
            NDN032 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 1 230V Typ D 32A Icn 10kA 7.5kA 1TE
            NDN032 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 1 230V Typ D 32A Icn 10kA 7.5kA 1TE

            Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 1 230V Typ D 32A Icn 10kA 7.5kA 1TE

            NDN032

            NDN032 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 1 230V Typ D 32A Icn 10kA 7.5kA 1TE
            NDN032 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 1 230V Typ D 32A Icn 10kA 7.5kA 1TE
            • Reihen­ein­bau­ge­räte

            Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 1 230V Typ D 32A Icn 10kA 7.5kA 1TE NDN032

            EAN-Nr.
            3250614613043
            E-nr.
            806 822 054
            VPE
            12 Stück
            Rabattgruppe
            N2
            Preis*
            35.75 CHF
            / Stück *
             35.75 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Hilfs­schal­ter­block 3 Produkte verfügbar
            • Arbeitsstromaus­löser 1 Produkte verfügbar
            • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
            • Elek­tri­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
            • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Hilfs­schal­ter­block
            • Arbeitsstromaus­löser
            • Unter­span­nungs­aus­löser
            • Elek­tri­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
            • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
            • MZ201

              Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

               22.65 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ202

              Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

               26.25 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ221

              Hilfskontakt strömen und kleinen spannungen 1S+1Ö 5/10mA 12/48V AC/DC

               25.20 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ203

              Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

               56.80 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ205

              Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 48V DC

               59.90 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ206

              Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

               56.80 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZN173

              Neutralleitertrenner 63A

               13.50 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZN175

              Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

               14.35 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZN176

              Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

               18.40 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              32 A
            • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
              7,50 kA
            • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-1
              10 kA
            • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230 V AC IEC60947-2
              15 kA
            • Nenn­strom bei -25°C
              39,50 A
            • Nenn­strom bei -20°C
              38,88 A
            • Nenn­strom bei -15°C
              38,25 A
            • Nenn­strom bei -10°C
              37,60 A
            • Nenn­strom bei -5°C
              36,95 A
            • Nenn­strom bei 0°C
              36,28 A
            • Nenn­strom bei 5°C
              35,61 A
            • Nenn­strom bei 10°C
              34,91 A
            • Nenn­strom bei 15°C
              34,21 A
            • Nenn­strom bei 20°C
              33,49 A
            • Nenn­strom bei 25°C
              32,75 A
            • Nenn­strom bei 30°C
              32 A
            • Nenn­strom bei 35°C
              31,23 A
            • Nenn­strom bei 40°C
              30,44 A
            • Nenn­strom bei 45°C
              29,63 A
            • Nenn­strom bei 50°C
              28,79 A
            • Nenn­strom bei 55°C
              27,93 A
            • Nenn­strom bei 60°C
              27,04 A
            • Nenn­strom bei 65°C
              26,13 A
            • Nenn­strom bei 70°C
              25,18 A
            Archi­tektur
            • Polart
              1P
            • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
              D
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              1
            Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
            • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
              10 kA
            Instal­la­tion, Montage
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
              2,80 - 2,80 Nm
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
              2,80 - 2,80 Nm
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment
              2,80 - 2,80 Nm
            • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              biconnect
            • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Schrau­b­an­schluss
            • 360° Monta­gemög­lich­keit
              Ja
            Span­nung
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              230 - 400 V
            • Versor­gungs­span­nungsart
              AC
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              500 V
            • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
              6000 V
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
              1 - 35 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
              1 - 25 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
              1 - 25 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
              1 - 35 mm²
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP20
            Einsatz­be­din­gungen
            • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
              2
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -25 - 70 °C
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              3,65 W
            Belast­bar­keit
            • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
              4000
            • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
              20000
            Anschluss­mög­lich­keiten
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp
              Schrau­b­an­schluss
            • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Ausge­rich­tete Klemmen
            • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Ausge­rich­tete Klemmen
            Abmes­sungen
            • Höhe
              83 mm
            • Breite
              17,50 mm
            • Tiefe
              70 mm

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration NDN032 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration NDN032 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild NDN032 | Hager Schweiz

              Produktbild NDN032

            • Konformitätserklärung

              Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

              EU Declaration of Conformity

              Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

              PDF
              650,27 kB
              Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Schweiz

              UKCA Declaration of Conformity

              Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

              PDF
              653,93 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              MBN316 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 3P 415V Typ B 16A Icn 6kA 3TE
              MBN316
              Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 16A 3 Module
              Preis*
               66.20 CHF
              / Stück *
               66.20 CHF
              / Stück *
            • 2
              MCN316 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 3P 415V Typ C 16A Icn 6kA 3TE
              MCN316
              Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 16A 3 Module
              Preis*
               74.40 CHF
              / Stück *
               74.40 CHF
              / Stück *
            • 3
              MBN006 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 230V Typ B 6A Icn 6kA 1TE
              MBN006
              Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 6A 1 Modul
              Preis*
               25.15 CHF
              / Stück *
               25.15 CHF
              / Stück *
            • 4
              MBN010 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 230V Typ B 10A Icn 6kA 1TE
              MBN010
              Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 10A 1 Modul
              Preis*
               19.85 CHF
              / Stück *
               19.85 CHF
              / Stück *
            • 5
              MBN013 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 230V Typ B 13A Icn 6kA 1TE
              MBN013
              Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 13A 1 Modul
              Preis*
               17.05 CHF
              / Stück *
               17.05 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group