Leitungsschutzschalter Hager MCB 3P 400V Typ C 63A 4.5TE HMX363
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
AOB 125 A Typ A-HI 1 Produkte verfügbar
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 3 Produkte verfügbar
-
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Unterspannungsauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 4 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Polart3P
-
AuslösecharakteristikC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue415 - 415 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stossspannungsfestigkeit6000 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nennstrom63 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230 V AC IEC60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-150 kA
-
Nominales Drehmoment3,5 - 5,0 Nm
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme3,60 - 3,60 Nm
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme3,60 - 3,60 Nm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom16,23 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele4000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 70 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter50 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter70 mm²
-
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-23
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
LuftfeuchtigkeitsschutzFür alle Klimabereiche
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Anzahl Module4,50
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Höhe90 mm
-
Breite80 mm
-
Tiefe70 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HMX363
-
Montageanleitung
Montageanleitung für HMX110, HMX210, HMX310, HMX410 - Leitungsschutzschalter (Stand: 03.2006)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF26,38 kB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com