Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 230V Typ C 13A Icn 10kA 1TE NCN013
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verriegelungsfunktionen 2 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 1 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 1 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 3 Produkte verfügbar -
Modulare Phasenschiene 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom13 A
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-27,50 kA
-
Ausschaltvermögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-110 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230 V AC IEC60947-215 kA
-
Nennstrom bei -25°C16,72 A
-
Nennstrom bei -20°C16,42 A
-
Nennstrom bei -15°C16,11 A
-
Nennstrom bei -10°C15,79 A
-
Nennstrom bei -5°C15,47 A
-
Nennstrom bei 0°C15,14 A
-
Nennstrom bei 5°C14,81 A
-
Nennstrom bei 10°C14,47 A
-
Nennstrom bei 15°C14,11 A
-
Nennstrom bei 20°C13,75 A
-
Nennstrom bei 25°C13,38 A
-
Nennstrom bei 30°C13 A
-
Nennstrom bei 35°C12,61 A
-
Nennstrom bei 40°C12,20 A
-
Nennstrom bei 45°C11,78 A
-
Nennstrom bei 50°C11,35 A
-
Nennstrom bei 55°C10,90 A
-
Nennstrom bei 60°C10,42 A
-
Nennstrom bei 65°C9,93 A
-
Nennstrom bei 70°C9,41 A
-
Polart1P
-
AuslösecharakteristikC
-
Anzahl Module1
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-110 kA
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme2,80 - 2,80 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2,80 - 2,80 Nm
-
Nominales Drehmoment2,80 - 2,80 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
360° MontagemöglichkeitJa
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stossspannungsfestigkeit6000 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
-
Schutzart IPIP20
-
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-22
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom2,31 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele4000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Höhe83 mm
-
Breite17,50 mm
-
Tiefe70 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild NCN013
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt NCN013
Leitungsschutzschalter 1 polig 10kA/15kA C-13A 1M
PDF -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB