- Zubehör
- Sammel- und Phasenschienen
- Mehr sehen
Phasenschiene Hager 3P 3L Gabel 10mm² 63A 227.5×7mm weiss KD381FC
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Nennstrom63 A
-
Polanzahl3
-
Polart3P
-
Länge215 mm
-
Stossspannungsfestigkeit4000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 mm²
-
Anschluss-/SteckertypPhasenschiene mit Gabel
-
Anzahl Module12
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KD381FC
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt KD381FC
Kompakt-Phasenschiene 3-polig, FI+L*, 12M
PDF -
Normen & Umweltinformationen
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB