The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Leitungs­schutz­schalter (MCB)
  • NBN025
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 230V Typ B 25A Icn 10kA 1TE NBN025

Leitungsschutzschalter Hager MCB, Polzahl (gesamt) 1, Bemessungsspannung 230 V, Auslösecharakteristik B, Bemessungsstrom 25 A, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 10 kA, Breite in Teilungseinheiten 1
EAN-Nr.
3250614612749
E-nr.
806 521 054
VPE
12 Stück
Rabattgruppe
N2
Preis*
 21.90 CHF
/ Stück *
 21.90 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 230V Typ B 25A Icn 10kA 1TE

NBN025

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 1 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 3 Produkte verfügbar
  • Elek­tri­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Hilfs­schal­ter­block
  • Elek­tri­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

     14.55 CHF  / Stück*
  • MZN176

    Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

     18.65 CHF  / 10 Stück*
  • LZ060

    Distanzstück für Wärmeentlastung

     1.45 CHF  / Stück*
  • MZ206

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

     57.70 CHF  / Stück*
  • MZ203

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

     57.70 CHF  / Stück*
  • MZ202

    Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     26.60 CHF  / Stück*
  • MZ201

    Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     22.95 CHF  / Stück*
  • MZ221

    Hilfskontakt strömen und kleinen spannungen 1S+1Ö 5/10mA 12/48V AC/DC

     25.55 CHF  / Stück*
  • MZN173

    Neutralleitertrenner 63A

     13.70 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
    7,50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-1
    10 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230 V AC IEC60947-2
    15 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    32,76 A
  • Nenn­strom bei -20°C
    32,06 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    31,35 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    30,64 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    29,94 A
  • Nenn­strom bei 0°C
    29,23 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    28,53 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    27,82 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    27,12 A
  • Nenn­strom bei 20°C
    26,41 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    25,71 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    25 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    24,29 A
  • Nenn­strom bei 40°C
    23,59 A
  • Nenn­strom bei 45°C
    22,88 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    22,18 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    21,47 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    20,77 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    20,06 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    19,36 A
Archi­tektur
  • Polart
    1P
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    B
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    10 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • 360° Monta­gemög­lich­keit
    Ja
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    6000 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 35 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 35 mm²
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Netz­ab­stand
    60 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3,37 W
Belast­bar­keit
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    4000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
    20000
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    17,50 mm
  • Tiefe
    70 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
REACH declaration NBN025
PDF
Hager RoHS Report NBN025
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild NBN025 | Hager Schweiz

    Produktbild NBN025

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt NBN025 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt NBN025

    Leitungsschutzschalter 1 polig 10kA/15kA B-25A 1M

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

    PDF
    650,27 kB
    Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    UKCA Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

    PDF
    653,93 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    HMX410 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 4P 400V Typ C 10A 6TE
    HMX410
    Leitungsschutzschalter 4 polig 50kA C-Charakteristik 10A 6 Module
    Preis*
     246.00 CHF
    / Stück *
     246.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    HMX363 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 3P 400V Typ C 63A 4.5TE
    HMX363
    Leitungsschutzschalter 3 polig 50kA C-Charakteristik 63A 4.5 Module
    Preis*
     279.00 CHF
    / Stück *
     279.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    HMX340 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 3P 400V Typ C 40A 4.5TE
    HMX340
    Leitungsschutzschalter 3 polig 50kA C-Charakteristik 40A 4.5 Module
    Preis*
     255.00 CHF
    / Stück *
     255.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    HMX332 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 3P 400V Typ C 32A 4.5TE
    HMX332
    Leitungsschutzschalter 3 polig 50kA C-Charakteristik 32A 4.5 Module
    Preis*
     254.00 CHF
    / Stück *
     254.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    HMX320 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 3P 400V Typ C 20A 4.5TE
    HMX320
    Leitungsschutzschalter 3 polig 50kA C-Charakteristik 20A 4.5 Module
    Preis*
     239.00 CHF
    / Stück *
     239.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group