The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • FI-Re­lais und Motor­schutz­schalter
    • Motor­schutz­schalter und Zubehör
    • MM524N
    Motorschutzschalter Hager, Baugrösse 2
    EAN-Nr.
    3250614322372
    E-nr.
    501 210 370
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    N3
    • Motor­schutz­schalter und Zubehör
    • Motor­schutz­schalter und Zubehör
    • Mehr sehen

    Motorschutzschalter Hager Grösse 2, 40…50 A MM524N

    Preis*
    CHF 309.00
    / Stück *
    CHF 309.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Motorschutzschalter Hager Grösse 2, 40…50 A

    MM524N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (9)
    • Arbeitsstromaus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Not-Aus-Tas­ter, Komplett­gerät 2 Produkte verfügbar
    • Leer­ge­häuse für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Arbeitsstromaus­löser
    • Not-Aus-Tas­ter, Komplett­gerät
    • Leer­ge­häuse für Schalt­ge­räte
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • MZ523N

      Arbeitstromauslöser für Motorschutzschalter 230V AC

      CHF 63.10  / Stück*
    • MZ530N

      Aufputz "Not Aus" Pilz

      CHF 76.40  / Stück*
    • MZ531N

      Aufputz "Not Aus" Knopf mit Schlussel

      CHF 116.50  / Stück*
    • MZ521N

      Aufputzgehäuse mit Drehantrieb für Motorschutzschalter IP54

      CHF 38.25  / Stück*
    • MZ529N

      Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter 400V AC

      CHF 60.80  / Stück*
    • MZ528N

      Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter 230V AC

      CHF 60.80  / Stück*
    • MZ527N

      Signalkontakt 2 Schließer 3A bei AC1 220/500V

      CHF 42.20  / Stück*
    • MZ520N

      Hilfskontakt für Motorschutzschalter 1 Schließer und 1 Öffner 3, 5A 230V

      CHF 27.45  / Stück*
    • MZ522N

      Fronthilfskontakt für Motorschutzschalter 1S

      CHF 14.20  / Stück*

    Passend zu

    • MZ532N

      Drehknebel abschließbar für Motorschutzschalter Größe 1 und 2

      CHF 12.10  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      50 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      140 mm
    • Breite
      55 mm
    • Tiefe
      160 mm
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      kurzer Dreh­griff
    • Polan­zahl
      3
    Span­nung
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      6000 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1
      3
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      690 V
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschlussart Spule und Signal­kon­takt
      Schrau­b­an­schluss
    Ausstat­tung
    • Plom­bierbar
      Nein
    • Mit Signal­kon­takt
      Nein
    • Mit ther­mi­schem Schutz
      Ja
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motor protection circuit breaker 3P 10-16A ; 4/7.5 kW at 230/415V (English)
    PDF
    368,16 kB
    REACH declaration MM524N
    PDF
    Hager RoHS report MM524N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MM524N | Hager Schweiz

      Produktbild MM524N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MM524N | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt MM524N

      Motorschutzschalter Baugrösse 2, 40-50 A

      PDF
    • Handbuch

      Bild Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11) | Hager Schweiz

      Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)

      Handbuch de-DE 2021-11-24

      PDF
      28,02 MB
      Bild Handbuch en-GB 2025-04-10 | Hager Schweiz

      Handbuch en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Schweiz

      Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

      Technische Broschüre fr-FR 2022-02-02

      PDF
      28,12 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration Of Conformity | Hager Schweiz

      Declaration Of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2023-11-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2023-11-07

      PDF
      442,34 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MM526N - Motorschutzschalter Hager Grösse 2, 55…63 A
      MM526N
      Motorschutzschalter Baugrösse 2, 55-63 A
      Preis*
      CHF 327.00
      / Stück *
      CHF 327.00
      / Stück *
    • 2
      MZ522N - Hilfsschalter Hager 1S
      MZ522N
      Fronthilfskontakt für Motorschutzschalter 1S
      Preis*
      CHF 14.20
      / Stück *
      CHF 14.20
      / Stück *
    • 3
      MM522N - Motorschutzschalter Hager Grösse 2, 25…32 A
      MM522N
      Motorschutzschalter Baugrösse 2, 25-32 A
      Preis*
      CHF 239.00
      / Stück *
      CHF 239.00
      / Stück *
    • 4
      MZ523N - Arbeitsstromauslöser Hager 230VAC
      MZ523N
      Arbeitstromauslöser für Motorschutzschalter 230V AC
      Preis*
      CHF 63.10
      / Stück *
      CHF 63.10
      / Stück *
    • 5
      MM501N - Motorschutzschalter Hager 0.1…0.16A
      MM501N
      Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.1-0.16A 2.5M bei 230/415V
      Preis*
      CHF 94.50
      / Stück *
      CHF 94.50
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group