Arbeitstromauslöser für Motorschutzschalter 230V AC MZ523N

EAN-Nr.
3250614565137
E-nr.
501 219 210
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
N3
Preis*
CHF 61.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    1
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Frequenz
    50 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung
    6000 V
  • Steu­er­span­nung DC
    0 V
  • Steu­er­span­nung AC
    230 V
  • Betriebss­pan­nung bei Daue­r­be­trieb
    0 V
Strom
  • Imin = f (U = 415 V AC)
    230 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    68 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    17.5 mm
Leis­tung
  • Anzugs­ver­brauch
    5 VA
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0 W
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    0 W
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25…55 °C
  • Höhe über N.N.
    2000 m
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25…80 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.