EAN-Nr.
3250614565175
E-nr.
501 210 990
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
N3
Preis*
CHF 73.90
/ Stück *

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
    Ja
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 / 500 V
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung
    6000 V
  • Betriebss­pan­nung bei Daue­r­be­trieb
    24 / 220 V
Strom
  • Strom­belast­bar­keit bei AC1
    6 A
  • Imin = f (U = 230 V AC)
    6 A
  • Imin = f (U = 230 V DC)
    0.2 A
  • Imin = f (U = 24 V DC)
    3 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    104 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    80 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    72 mm
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer mecha­ni­sche Schalt­spiele
    10000
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Ausstat­tung
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    1
  • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
    1
  • Anzahl Umschalter
    0
  • Anzahl Schlüssel
    0
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25…55 °C
  • Höhe über N.N.
    2000 m
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25…80 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.