The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Fronthilfskontakt für Motorschutzschalter 1S
MZ522N
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Maximale Polzahl der Hauptkontakteinheit
3
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
220 / 500 V
-
Versorgungsspannungsart
AC
-
-
Isolationsspannung
690 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
4000 V
-
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb
24 / 220 V
-
Strombelastbarkeit bei AC1
1 A
-
Simulation Fehlerstrom
Nein
-
Maximale Stromstärke
25 A
-
-
Imin = f (U = 230 V AC)
1 A
-
Imin = f (U = 230 V DC)
0.25 A
-
Imin = f (U = 24 V DC)
2 A
-
Tiefe installiertes Produkt
68 mm
-
Breite installiertes Produkt
9 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
0.01 W
-
Verlustleistung pro Pol
0.01 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
100000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
100000
-
-
Werkseitig angebaut
Nein
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
2,5mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
2,5mm²
-
-
Typ des Zubehörs
Hilfsschalter
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
1
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
-
Anzahl Öffnerkontakte
0
-
Anzahl Schließerkontakte
1
-
-
Anzahl der Fehlersignalschalter
0
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
Betriebstemperatur
-25…55 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
-
Luftfeuchtigkeitsschutz
95% / 80°C
-
Lager-/Transporttemperatur
-25…80 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.