Thermostat 2-polig einstellbar +5°C bis 60°C/NO: AC 250V 5A/DC 30W MES-TH
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
MontageartDIN Hutschiene (REG)
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 V AC
-
Farbelichtgrau
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild MES-TH
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für MES-TH
Declaration
PDF778 KBEU-Konformitätserklärung für MES-TH
Declaration
PDF100 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für MES-TH
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für MES-TH
PDF1 MB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com